概览
优势和特点
- ADSP-21469:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
- ADSP-21479:196引脚BGA封装,16.625 MHz CLKIN振荡器
- ADSP-21489:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
- 闪存4M,8位Numonyx
- SDRAM存储器:16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P-6A
- Asynch SRAM:1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
- SPI存储器:16Mb
- 模拟音频:AD1939编解码器
- SPDIF:RCA拾音插孔
- 温度传感器:ADM1032双线传感器
- UART:ADM3202RS-232线路驱动器/接收器
- 电源:5V(3.6安培)
- LED:10个LED:1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、8个通用(黄色)
- 按钮:5个按钮1个复位,2个连接至DAI,2个IRQ/标志
- SHARC扩展接口II:AMI、标志/IRQ、DAI、DPI、PWR_IN、3.3V、GND
- 其它特性:独立调试代理接口,RTC(实时时钟)的实现,移位寄存器接口,MP JTAG输入和输出连接器,用于DSP电流测量的0欧姆电阻,CE认证
产品详情
Blackfin SHARC USB EZ-Extender可插至ADSP-BF518F、ADSP-21469 EZ-Board和EZ-KIT Lite的扩展接口上。EZ-Extender可在Blackfin/SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,协助完成处理器目标应用的设计和原型制作,并扩展评估系统的功能。订购信息:
产品型号: ADZS-BFSHUSB-EZEXT
CROSSCORE® 工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持
技术与领域
相关产品
- ADSP-BF522C
- ADSP-BF522
- ADSP-BF524
- ADSP-BF524C
- ADSP-BF526
- ADSP-BF526C
- ADSP-21469
- ADSP-21467
- ADSP-BF512
- ADSP-BF514
包装内含
- Blackfin/SHARC USB EZ-Extender 板
- (直接插入ADSP-BF518F、ADSP-BF526和ADSP-21469 EZ-Board的扩展接口中)
系统需求
- Windows® 2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
- Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
- 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
- VisualDSP++ 5.0第7次升级
文档
-
SHARC Processors Software and Tools2015/1/20
-
Blackfin Processors Software and Tools2015/1/20
-
Blackfin/SHARC USB EZ-Extender手册,修订版1.1,2012年7月2009/5/7PDF359 kB
-
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日2009/11/11PDF746 kB
-
ICE-100B仿真器用户指南,修订版1.1,2012年7月2009/11/11PDF348 kB
-
Blackfin Processors: Manuals2015/11/12