概览
优势和特点
- 全速USB 1.1接口支持高达150 KB/S的下载速度(ADZS-USB-ICE),高速USB 2.0接口支持高达1.5 MB/s的下载速度(ADZS-HPUSB-ICE)
- 后台遥测通道(BTC)支持以高达2.0 MB/S的速度实现非介入式数据交换(仅限ADZS-HPUSB-ICE)
- 兼容并可耐受1.8 V、2.5 V和3.3 V电压
- 支持所有ADI JTAG处理器和DSP
- 耐受5 V电压,兼容3.3 V电压,支持5 V处理器和DSP
- 支持多处理器
- 14引脚JTAG连接器
- 3米USB电缆用于连接难以触及的目标
- CE认证
产品详情
针对ADI公司JTAG处理器和DSP,ADI公司的高性价比、基于通用串行总线(USB)的仿真器和高性能(HP)、基于USB的仿真器提供简单易用、便携式、非介入、有针对性的调试解决方案。 这些基于USB的仿真器功能齐全、功效强,包括可预定义断点的单步和全速执行,以及查看和/或修改寄存器和存储器内容。 USB和HP USB仿真器能够自动检测和支持多种I/O电压,使得用户可以利用主机PC上的全速USB 1.1或高速USB 2.0端口,与ADI公司的所有JTAG处理器和DSP通信。 可以轻松快捷地测试应用程序和数据,并在仿真器与VisualDSP++开发与调试环境(另售)之间进行传输。USB结构具有即插即用特性,因而主机操作系统可以自动检测和配置仿真器。 同样,无需开关机,便可将仿真器与主机相连或断开连接。 附送3米电缆用于连接仿真器和主机PC,以便轻松访问难以触及的目标。
基于USB的高性能仿真器还支持后台遥测通道(BTC),这是一种用于在主机与目标应用程序之间交换数据的非介入式方法,不影响目标系统的实时特性。
产品型号:
基于USB的仿真器
产品型号:ADZS-USB-ICE
基于USB的高性能仿真器
产品型号: ADZS-HPUSB-ICE
工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心
欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商。
技术与领域
相关产品
- ADSP-BF538F
- ADSP-BF522C
- ADSP-21161N
- ADSP-BF534
- ADSP-BF525C
- ADSP-BF527
- ADSP-BF549
- ADSP-BF561
- ADSP-BF522
- ADSP-BF539F
- ADSP-BF544
- ADSP-2196M
- ADSP-BF547
- ADSP-BF537
- ADSP-BF531
- ADSP-BF542
- ADSP-BF548
- ADSP-BF538
- ADSP-BF532
- ADSP-TS203S
- ADSP-BF525
- ADSP-BF533
- ADSP-2191M
- ADSP-21992
- ADSP-BF523
- ADSP-BF523C
- ADSP-BF524
- ADSP-BF524C
- ADSP-BF526
- ADSP-BF526C
- ADSP-BF512
- ADSP-BF514
- ADSP-BF516
- ADSP-BF518
- ADSP-BF512F
- ADSP-BF514F
- ADSP-BF516F
- ADSP-BF518F
- ADSP-BF504
- ADSP-BF504F
- ADSP-BF506F
- ADSP-BF535
- ADSP-BF592
- ADSP-BF536
- ADSP-BF527C
- ADSP-21160N
- ADSP-BF539
- ADSP-2192
- ADSP-TS201S
- ADSP-TS101S
- ADSP-21160M
- ADSP-21990
- ADSP-21991
- ADSP-TS202S
包装内含
- HPUSB-ICE 或 USB-ICE组装
- 5V 电源
- 3米USB A型转mini-B电缆
系统需求
- Windows® 9x/NT 4.0 Windows 2000、ME和XP
- Intel Pentium®处理器166 MGHz或更快
- 32 MB RAM和200 MB可用磁盘空间
- 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio
- VisualDSP++ 3.5
文档
-
TigerSHARC Processors: Software and Tools2015/1/20
-
ADSP-21xx Processors: Software and Tools2015/1/20
-
SHARC Processors Software and Tools2015/1/20
-
Blackfin Processors Software and Tools2015/1/20
-
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日2009/11/11PDF746 kB
-
Blackfin Processors: Manuals2015/11/12