ADSP-21469

量产

第四代高性能DSP

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内核时钟速率:450 MHz
  • 片上RAM:5 Mb
  • FIR、IIR与FFT加速器
  • 16-bit DDR2外部存储器接口
  • 数字应用接口(DAI)支持用户定义的外设访问,包括S/P DIF Tx/Rx,以及八通道异步采样率转换器。
  • 全面增强的DMA引擎,包括分散/收集DMA、延迟线DMA
  • 2个链接端口
  • 8个串行端口(SPORT),支持I2S、左对齐采样对,以及TDM模式
  • 2个SPI兼容端口,支持主、从模式
  • UART与2线接口
  • 16个脉冲宽度调制(PWM)通道
  • 3个全功能定时器
  • 324引脚PBGA封装
  • 商用和工业温度范围

ADSP-21469
第四代高性能DSP
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 5

应用笔记 30

技术文章 1

处理器手册 4

产品亮点 1

软件手册 11

仿真器使用手册 3

集成电路异常 1

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
21469-EZBRD

面向ADSP-2146X SHARC系列的SHARC 21469 EZ-BOARD

特性和优点

  • ADSP-21469:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • 闪存:4M,8位Numonyx
  • SDRAM存储器:16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P-6A
  • Asynch SRAM:1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
  • SPI存储器:16Mb
  • 模拟音频: AD1939编解码器
  • SPDIF:RCA拾音插孔
  • UART:RS-232线路驱动器/接收器ADM3202
  • 电源: 5V@3.6A
  • LED: 11个LED: 1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、1个温度限值(黄色)、8个通用(黄色)
  • 按钮: 5个按钮 1个复位,2个连接至DAI,2个 IRQ/标志
  • SHARC扩展接口II: AMI、标志/IRQ、DAI、DPI、PWR_IN、3.3V、GND
  • 其它特性: 独立调试代理接口,WDT(看门狗计时器)系统复位,MP JTAG输入和输出连接器,用于DSP电流测量的0欧姆电阻,CE认证

产品详情

SHARC® 21469 EZ-Board™评估板为开发人员提供了一个低成本的平台,可通过外部JTAG仿真器或独立调试代理板对2146x SHARC处理器进行初步评估。

注意: 若要调试,您必须有调试代理板或仿真器。 EZ-Board评估板具有一个扩展接口,可与不同的EZ-Extender板模块连接。

订购信息:
产品型号:ADZS-21469-EZBRD

CROSSCORE®工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持

eval board
BF-EXTENDERUSB

USB扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板可在Blackfin或SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,从而扩展评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。

特性和优点

  • ADSP-21469:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • ADSP-21479:196引脚BGA封装,16.625 MHz CLKIN振荡器
  • ADSP-21489:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • 闪存4M,8位Numonyx
  • SDRAM存储器:16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P-6A
  • Asynch SRAM:1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
  • SPI存储器:16Mb
  • 模拟音频:AD1939编解码器
  • SPDIF:RCA拾音插孔
  • 温度传感器:ADM1032双线传感器
  • UART:ADM3202RS-232线路驱动器/接收器
  • 电源:5V(3.6安培)
  • LED:10个LED:1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、8个通用(黄色)
  • 按钮:5个按钮1个复位,2个连接至DAI,2个IRQ/标志
  • SHARC扩展接口II:AMI、标志/IRQ、DAI、DPI、PWR_IN、3.3V、GND
  • 其它特性:独立调试代理接口,RTC(实时时钟)的实现,移位寄存器接口,MP JTAG输入和输出连接器,用于DSP电流测量的0欧姆电阻,CE认证

产品详情

Blackfin SHARC USB EZ-Extender可插至ADSP-BF518F、ADSP-21469 EZ-Board和EZ-KIT Lite的扩展接口上。EZ-Extender可在Blackfin/SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,协助完成处理器目标应用的设计和原型制作,并扩展评估系统的功能。

订购信息:
产品型号: ADZS-BFSHUSB-EZEXT

CROSSCORE® 工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持

eval board
EVAL-SHAUDIO-EZEXT

SHARC Audio扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板通过三个AD1939音频编解码器、24个模拟音频输出通道和12个模拟音频输入通道,从而扩展SHARC评估系统的功能。有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。

特性和优点

  • 模拟音频接口
    • AD1939——三个 ADI 公司 192 kHz 音频编解码器
    • 24 通道音频输出(12 个立体声通道)
    • 12 通道音频输入(6 个立体声通道)
    • TDM 和 I2S 模式(在 48 KHz、96 KHz 和 192 KHz 采样速率下)
  • 单端输入/输出
    • 3 个 RCA 拾音插座输入(4 x 1)
    • 3 个 RCA 拾音插座输出(4 x 2)
  • 差分输入/输出
    • 2 个 DB25 连接器输入
    • 3 个 DB25 连接器输出

产品详情

通过SHARC Audio EZ-Extender,用户能够在ADSP-214xx EZ-Board/ EZ-KIT Lite上评估音频应用。VisualDSP++的最新更新中提供了软件示例。


EZ-Extender由ADI公司的三个AD1939音频编解码器组成,提供24通道模拟音频输出和12通道模拟音频输入。主编解码器可以在I2S和TDM两种模式下工作,采样速率为48 kHz、96 kHz或192 kHz。其它两个编解码器配置为双线TDM工作模式。三个编解码器一起可以在双线TDM模式下工作,提供24路模拟输出和12路模拟输入,并实现192 kHz的采样速率。


音频输入和输出可通过多个RCA连接器实现。同时还提供一组开关,以便用户在差分模式下评估音频编解码器的输入和输出。(注意:EZ-Extender不含DB25与XLR的连接电缆)。


订购信息:
产品型号:ADZS-SHAUDIO-EZEXT


CROSSCORE®工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

eval board
21469-EZLITE

ADSP-21469 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-21467和ADSP-21469 SHARC处理器系列提供低成本硬件解决方案。

特性和优点

  • ADSP-21469:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • 闪存:4M,8位Numonyx
  • SDRAM存储器:16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P-6A
  • Asynch SRAM:1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
  • SPI存储器:16Mb
  • 模拟音频:编解码器AD1939
  • SPDIF:RCA拾音插孔
  • UART:RS-232线路驱动器/接收器ADM3202

产品详情

ADSP-21469 EZ-KIT Lite®是一款经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-2146x SHARC®处理器进行初步评估。利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-21469硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-21469 SHARC处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。

EZ-KIT Lite还附有独立的调试代理板,可以将它移除,以便用户插入外部仿真器。

订购信息:
产品型号:ADZS-21469-EZLITE

CROSSCORE®工具支持
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

21469-EZBRD
面向ADSP-2146X SHARC系列的SHARC 21469 EZ-BOARD
BF-EXTENDERUSB
USB扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板可在Blackfin或SHARC处理器的异步内存总线与USB 2.0设备之间提供连接,从而扩展评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。
EVAL-SHAUDIO-EZEXT
SHARC Audio扩展板是一款用于EZ-Board的低成本、插入式扩展板。 该扩展板通过三个AD1939音频编解码器、24个模拟音频输出通道和12个模拟音频输入通道,从而扩展SHARC评估系统的功能。有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。
21469-EZLITE
ADSP-21469 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-21467和ADSP-21469 SHARC处理器系列提供低成本硬件解决方案。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21469的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览