banner background image

高级音频放大器解决方案

高级音频放大器在处理以音频为中心的信号并将其路由到整个车辆的各种D类放大器、低音炮和远程调谐器方面发挥着重要作用。高级音频放大器为现有信息娱乐系统增加了额外的音频功能,因此设计人员无需升级音响主机单元性能,就能满足高端车辆的需求。

在这方面,ADI的SHARC®数字信号处理器(DSP)提供了真正可扩展的解决方案,具有多代引脚兼容性。这样,系统架构师可以根据特定车辆的音频放大器所需的确切性能要求来选择处理器。

 

价值和优势

ADI专注于优质的音频、语音和声学解决方案,提供广泛且可扩展的音频处理器、A²B音频连接产品、振动传感器和电源管理产品组合。我们的高性能音频数字信号处理器(包括SHARC和SigmaDSP®)和音频连接解决方案提供先进的应用,包括3D环绕声、音频分区、声音合成、ANC/RNC、超宽带AEC/NR、麦克风波束成形、车载通信等。我们的SigmaStudio®工具为音频配置、算法开发和音频调谐提供基于GUI的系统。

ADI汽车电源解决方案具有高集成度,能够在使用单个IC运行电池的同时为多个电压轨供电。这些解决方案采用新技术,可提供高效率以驱动功率密度并降低散热需求,同时尽可能减少外部组件数量并节省BOM成本。

thumbsupImg Benefits

实现高集成度

thumbsupImg Benefits

驱动功率密度

thumbsupImg Benefits

大幅削减BOM成本

信号链

(2)

1 of 2
单击下图中的某一器件

Software

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助