概览
优势和特点
- ADSP-21469:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
- ADSP-21479:196引脚BGA封装,16.625 MHz CLKIN振荡器
- ADSP-21489:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
- 闪存:4M,8位Numonyx
- SDRAM存储器: 16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P-6A
- Asynch SRAM: 1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
- SPI存储器: 16Mb
- 模拟音频: 编解码器AD1939
- SPDIF: RCA拾音插孔
- UART: RS-232线路驱动器/接收器ADM3202
- 电源: 5V@3.6A
- LED: 10个LED: 1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、8个通用(黄色)
- 按钮: 5个按钮 1个复位,2个连接至DAI,2个 IRQ/标志
- SHARC扩展接口II: AMI、标志/IRQ、DAI、DPI、PWR_IN、3.3V、GND
- 其它特性: 独立调试代理接口,RTC(实时时钟)的实现,移位寄存器接口,MP JTAG输入和输出连接器,用于DSP电流测量的0欧姆电阻,CE认证
产品详情
独立的调试代理是针对EZ-Board以及第三方设计的评估板而提供的一个模块化、低成本仿真解决方案。 独立调试代理与现有EZ-KIT Lite上的调试代理非常相似,但前者具有从一个板移植到另一个板的灵活性。
订购信息
产品型号: ADZS-SADA2-BRD
CROSSCORE® 工具支持
电话: 1.800.ANALOGD
联系技术支持
包装内含
- ADZS-SADA2-BRD (standalone debug agent)
- USB cable
系统需求
- Windows® 2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
- Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
- 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
- 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio
- VisualDSP++ 5.0及最新更新
文档
-
Blackfin Processors Software and Tools2015/1/20
-
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日2009/11/11PDF746 kB
-
ICE-100B仿真器用户指南,修订版1.1,2012年7月2009/11/11PDF348 kB