SMP11S
量产航空航天用低下降率、精密采样保持放大器
- 产品模型
- 1
产品详情
|
|
SMP11是一款精密采样保持放大器,能够提供数据采集和信号处理系统所需的高精度、低下降率和快速采集时间。该器件本质上是一个同相单位增益电路,由两个极高输入阻抗的缓冲放大器组成,一个二极管电桥开关将两个放大器相连。
高精度和低下降率
SMP11使用双极性达林顿电路,并通过离子植入工艺来产生Super-beta晶体管,从而实现了高输入阻抗和低下降率。
输出缓冲器的输入级在保持模式期间转变为Super-beta达林顿配置,导致下降率极低,采集时间则不受影响。使用双极性晶体管则使下降率在整个工作温度范围内的变化幅度非常小。
快速采集
一个独有的超级充电器为保持电容提供最高50mA的充电电流,使得充电平稳、快速,而且噪声极低。当保持电容的电压接近其最终值时,低电流二极管电桥控制最终建立时间。利用单芯片电路中的这种独特的线性功能组合,系统设计工程师能够实现出色的性能。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
SMP110803Y | SINGLE IN-LINE PACKAGE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
SMP110803Y | 量产 | |
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
SMP110803Y | 量产 | |
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
SMP110803Y | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
SMP110803Y | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
SMP110803Y | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
SMP110803Y | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SMP11S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论