器件 11 排序 parts sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Description 排序 Description sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Product Lifecycle 排序 Product Lifecycle sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Availability 排序 Availability sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Price (1000+) 排序 Price (1000+) sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Package 排序 Package sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. # of Amps 排序 # of Amps sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Acq Time to .01%typ 排序 Acq Time to .01% sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Droop Ratetyp 排序 Droop Rate sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Slew Ratetyp 排序 Slew Rate sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Aperture Jittertyp 排序 Aperture Jitter sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Iq/Amptyp 排序 Iq/Amp sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vs spanmin 排序 Vs span sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vs spanmax 排序 Vs span sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Space 排序 Space sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 3/3 选定值 | to¥ RMB | Default Values 15/15 选定值 | Default Values 4/4 选定值 | tos | toV/us | toV/us | tos rms | toA | toV | toV | Default Values 3/3 选定值 | ||||
高速采样/保持电路 | 不推荐用于新设计 | 373 | ¥10.24 (DS1843D+TRL) | 8-LFCSP-2X2X0.75 | 1 | 300n | - | - | - | 5.7m | 2.97 | 5.5 | No | ||
航空航天用低下降率、精密采样保持放大器 | 量产 | Check Distributor Inventory | - | SINGLE IN-LINE PACKAGE | 1 | - | - | 2.5 | - | - | 20 | 30 | Yes | ||
航空航天用、高速、精密采样保持放大器 | 量产 | Check Distributor Inventory | - | 14-Lead CerDIP | 1 | - | - | - | - | - | 15.8 | 36 | Yes | ||
低成本采样保持放大器 | 不推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 14-Lead Side Brazed CerDIP | 1 | 25µ | - | 3 | 15n | 3m | 18 | 36 | No | ||
高速单芯片采样保持放大器(SHA) | 量产 | 42 | - | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch),8-Lead SOIC | 1 | 250n | 20n | - | 20p | 9.5m | 9.25 | 10.5 | No | ||
低下降率八通道采样保持放大器,内置多路复用输入 | 量产 | 182 | - | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC | 8 | 3.6µ | 2µ | 3 | - | 4m | 10 | 13.2 | No | ||
CMOS四通道采样保持放大器 | 量产 | 445 | - | 16-Lead PDIP,16-Lead CerDIP,16-Lead SOIC,CHIPS OR DIE | 4 | 3.5µ | 2µ | 3 | - | 3.5m | 10 | 13.2 | No | ||
快速采集八通道采样保持放大器,内置多路复用输入 | 量产 | 10 | - | 16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP | 8 | 3.5µ | 2µ | 6 | - | 5.5m | 10 | 13.2 | No | ||
AD585 添加至我的购物车 添加至 myAnalog | 完整的单芯片SHA电路 | 不推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 20-Lead LCC,20-Lead Flatpack,14-Lead CerDIP,CHIPS OR DIE | 1 | 3µ | 1µ | 10 | 500p | 6m | 15.8 | 36 | No | |
单芯片四通道采样保持放大器(SHA) | 量产 | 3 | - | 16-Lead CerDIP | 4 | 3µ | 100n | - | 75p | 18m | 21.6 | 26.4 | No | ||
高速单芯片SHA,整个温度范围内0.01%采集时间最大值为700 ns | 量产 | 46 | - | 8-Lead PDIP | 1 | 700n | 100n | - | 75p | 4m | 21.6 | 26.4 | No |