LED 驱动器 IC
searchIcon
banner background image

LED 驱动器 IC

Analog Devices 拥有门类非常宽泛的 LED 驱动器 IC 产品,适用于汽车、显示器背光照明、手持式和一般照明应用。它们可被配置为无电感器型白光 LED 驱动器 (用于并联的 LED) 或基于开关稳压器的白光 LED 驱动器 (用于串联的 LED)。拓扑包括升压稳压器 LED 驱动器、降压稳压器 LED 驱动器、降压-升压 LED 驱动器、SEPIC 拓扑 LED 驱动器 … 等等。不管采用何种拓扑,这些 LED 驱动器 IC 均可提供最高的效率、最低的噪声和最小的占板面积。我们 LED 驱动器产品库的其他特点包括集成化肖特基二极管、准确的 LED 电流匹配、以及多输出能力。
Analog Devices 拥有门类非常宽泛的 LED 驱动器 IC 产品,适用于汽车、显示器背光照明、手持式和一般照明应用。它们可被配置为无电感器型白光 LED 驱动器 (用于并联的 LED) 或基于开关稳压器的白光 LED 驱动器 (用于串联的 LED)。拓扑包括升压稳压器 LED 驱动器、降压稳压器 LED 驱动器、降压-升压 LED 驱动器、SEPIC 拓扑 LED 驱动器 … 等等。不管采用何种拓扑,这些 LED 驱动器 IC 均可提供最高的效率、最低的噪声和最小的占板面积。我们 LED 驱动器产品库的其他特点包括集成化肖特基二极管、准确的 LED 电流匹配、以及多输出能力。

子分类

archive icon
Analog Devices 的 µModule® (微型模块)LED驱动器是完整的系统级封装 (SiP)电源管理解决方案,在紧凑的表面贴装LGA封装中集成了DC-DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿组件以及电感。µModule LED驱动器能够有效满足面对时间和空间限制的工程师需求,为他们提供高效率、可靠的电源管理解决方案。
archive icon
ADI公司的LED闪光灯驱动器支持通用LED照明、楼宇科技、扫描设备和各种其它技术。它具有各种特性,如自动光电晶体管控制和过温保护、尺寸较小以及多样化的可编程性选项,使其适用于各种应用,包括: • 高亮度LED照明 • 工业照明 • 带相机功能的智能手机 • 数码相机、便携式摄像机和PDA • 智能PC、平板电脑、笔记本电脑和类似设备
archive icon
Analog Devices 拥有门类宽泛的 LED 驱动器产品,适用于背光照明应用。它们可被配置为无电感器型白光 LED 驱动器 (用于并联的 LED) 或电感器型白光 LED 驱动器 (用于串联的 LED)。拓扑包括升压稳压器 LED 驱动器、降压稳压器 LED 驱动器、降压-升压 LED 驱动器 … 等等。不管采用何种拓扑,这些 LED 驱动器均可提供最高的效率、最低的噪声和最小的占板面积。其他特点包括集成的肖特基二极管、准确的 LED 电流匹配、以及多输出能力。
archive icon
ADI公司的LED驱动器支持矩阵LED调光器、PWM发生器和LED镇流器等功能,适合汽车、显示屏背光、手持式和通用照明应用。矩阵LED调光器可配合配置为电流源的LED驱动器电路工作,从而能够打开和关闭串中的单个LED。PWM调光状态间的渐变转换为矩阵照明设计提供更大的灵活性,支持更平稳的调光转换。在这些LED驱动器支持的功能中,矩阵LED调光器的可编程开关频率有助于优化效率并避开关键频段,包括AM无线电。
archive icon
当输入电压高于或低于LED电压时,ADI的降压-升压LED驱动器支持LED偏置。这特别适合单节锂离子电池驱动单个LED的情况,其中输入电压可从4.2 V(充满电)降至2.7 V(完全耗尽),同时LED正向电压可在2 V至4 V之间变化,具体取决于亮度和温度。我们的LED驱动器提供最高效率、最低噪声和最小尺寸。我们的同步4开关降压-升压LED驱动器架构可在降压、直通和升压工作模式之间无缝转换,尽管输入电压变化很大,仍可提供稳定调节输出。其他不同的特性包括集成肖特基二极管、精确的LED电流匹配和多路输出能力。
archive icon
Analog Devices 的降压型 LED 驱动器非常适合于那些输入电压高于 LED 电压的应用,比如在许多汽车或工业应用中。这些 LED 驱动器可提供最高的效率、最低的噪声和最小的占板面积。其他特点包括集成化肖特基二极管、准确的 LED 电流匹配、以及多输出能力。
archive icon
Analog Devices 的离线式 LED 驱动器产品组合包含具备有源功率因数校正 (PFC) 功能的器件,专为从一个 90 VAC 至 265 VAC 的通用输入范围来驱动 LED 而特别设计。我们的技术专门针对那些需要 4 W 至高于 100 W LED 功率的 LED 应用而优化,并且与标准的 TRIAC 壁式调光器相兼容。我们的产品所运用的独特电流检测方案可将一个经过良好调节的电流输送至副端,并不需要采用一个光耦合器,这不仅降低了成本,而且还改善了可靠性,可打造简单和占板面积紧凑的解决方案。
archive icon
Analog Devices 的升压型稳压器 LED 驱动器可产生驱动多个串联 LED 所需的高电压,并确保 LED 之间的电流 (因而包括亮度) 匹配。ADI 的升压型稳压器 LED 驱动器能提供最高的效率、最低的噪声和最小的占板面积。其他特点包括集成化肖特基二极管、准确的 LED 电流匹配、以及多输出能力。
archive icon
Analog Devices 拥有一个品种非常齐全的 LED 驱动器产品线以用于背面照明应用。它们被配置成无电感器型白光 LED 驱动器 (用于驱动并联的 LED) 或电感器型白光 LED 驱动器 (用于驱动串联的 LED)。采用的拓扑包括升压型稳压器 LED 驱动器、降压型稳压器 LED 驱动器、降压-升压型 LED 驱动器 … 等等。不管采用的是何种拓扑,这些 LED 驱动器都提供了极高的效率、极低的噪声以及极小的占板面积。其他特点包括集成化肖特基二极管、准确的 LED 电流匹配处理和多输出能力。
archive icon
ADI吸电流LED驱动器产品组合提供针对多个LED的电流控制,并保护LED和电源免受热事件、短路、过压和开路故障的影响。这些器件有助于实现多种照明技术,包括高亮度LED照明和大幅面LED背光。