MX7828

最后购买期限

CMOS、高速、8位ADC,带有4或8通道多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单芯片数据采集系统
  • 四个或八个模拟输入通道
  • 每通道转换时间为2.5μs
  • 内部2.5V基准电压源(仅MAX154/MAX158)
  • 内置采样/保持功能
  • ½ LSB误差规格
  • +5V单电源供电
  • 无需外部时钟
  • 节省空间的新SSOP封装
MX7828
CMOS、高速、8位ADC,带有4或8通道多路复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 4
MX7576 最后购买期限 CMOS、微处理器接口兼容、5µs/10µs、8位ADC
ADC0820 量产 CMOS、高速、8位A/D转换器,带有采样/保持功能
MAX160 量产 CMOS、微处理器接口兼容、4µs、8位ADC
MAX152 量产 3V、8位ADC,带有1µA关断模式
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MX7828的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论