MAX152

量产

3V、8位ADC,带有1µA关断模式

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +3.0V至+3.6V单电源供电
  • 1.8µs转换时间
  • 在900ns内上电
  • 内部采样/保持
  • 吞吐速率:400ksps
  • 低功耗:
    • 1.5mA(工作模式)
    • 1µA(关断模式)
  • 全功率带宽:300kHz
  • 20引脚DIP、SO和SSOP封装
  • 无需外部时钟
  • 单极性/双极性输入
  • 比率基准电压输入
  • 提供2.7V版本,请联系工厂
MAX152
3V、8位ADC,带有1µA关断模式
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 5
MAX1106 量产 单电源、低功耗、串行8位ADC
MAX166 量产 5µs、8位ADC,带有采样/保持和电压基准
ADC0820 量产 CMOS、高速、8位A/D转换器,带有采样/保持功能
MAX160 量产 CMOS、微处理器接口兼容、4µs、8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX152EVKIT

MAX152评估板

特性和优点

  • 高速8位ADC
  • 单极性或双极性输入
  • 无需时钟电路
  • 工作电压:+3V (MAX152)或+5V (MAX153)
  • 低功耗关断模式
  • 提供转换结果的LED显示
  • 3in² 原型设计区域
  • 通过16引脚数据连接器与外部系统进行接口

产品详情

MAX152评估套件(EV套件)已装配完成,采用可靠的设计和PC板布局,用于在高达400ksps的采样速率下快速、轻松地评估MAX152。其通过一个振荡器持续触发转换器,并通过LED显示转换结果。MAX152可通过跳线实现各种设置配置,电路板包含数据手册中所示的低电流关断电路。MAX152评估套件和用户系统之间通过一个16引脚数据连接器进行简单接口。

MAX152评估套件可用于评估采样速率为1Msps的5V MAX153。

 

应用

  • 音频系统
  • 电池供电应用
  • Burst Mode®数据采集
  • 数字信号处理(DSP)
  • 高速伺服环路
  • 便携式无线电
  • 电信

MAX152EVKIT
MAX152评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX152的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览