MAX117

量产

+3V、400ksps、4/8通道、8位ADC,带有1µA关断模式

低功耗、+3V、8位ADC,并行接口

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +3.0V至+3.6V单电源供电
  • 4个(MAX113)或8个(MAX117)模拟输入通道
  • 低功耗:
    • 1.5mA(工作模式)
    • 1µA(关断模式)
  • 总不可调整误差 < 1LSB
  • 快速转换时间:每通道1.8µs
  • 无需外部时钟
  • 内部采样/保持
  • 比率基准电压输入
  • 内部连接的第8通道用于监控基准电压(MAX117)
MAX117
+3V、400ksps、4/8通道、8位ADC,带有1µA关断模式
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 4
MX7576 最后购买期限 CMOS、微处理器接口兼容、5µs/10µs、8位ADC
ADC0820 量产 CMOS、高速、8位A/D转换器,带有采样/保持功能
MAX160 量产 CMOS、微处理器接口兼容、4µs、8位ADC
MAX152 量产 3V、8位ADC,带有1µA关断模式
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX117EVKIT

MAX117和MAX118评估板

特性和优点

  • 工作电压:+3V (MAX117)或+5V (MAX118)
  • 装配完成且经过测试
  • 板载振荡器产生时序信号
  • 提供转换结果的LED显示
  • 低功耗关断模式

产品详情

MAX117评估套件(EV套件)是装配完成的8位、8通道、+3V MAX117模数转换器评估板。通道选择可以通过位于板上的开关或用户提供的逻辑电平信号来控制。板载振荡器提供连续转换,转换结果显示在LED输出显示屏上。

MAX117评估套件也可用于评估+5V MAX118。要评估MAX118,请订购MAX118免费样片,将MAX117替换为MAX118,并安装合适的R9电阻(参见元件列表)。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 通信系统
  • 便携式设备
  • 远程数据采集
  • 系统运行状态监控

MAX117EVKIT
MAX117和MAX118评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX117的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览