MX7576
最后购买期限CMOS、微处理器接口兼容、5µs/10µs、8位ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 快速转换时间:
- 5µs (MX7575)
- 10µs (MX7576)
- 内置采样/保持功能(MX7575)
- 总非调整误差较低(最大值:±1LSB)
- 全功率信号带宽:50kHz (MX7575)
- +5V单电源供电
- 8位微处理器接口
- 数据访问时间:100ns
- 低功耗:15mW
- 小尺寸封装
Maxim的MX7575/MX7576是高速(5µs/10µs)、微处理器(µP)兼容的8位模数转换器(ADC)。MX7575提供片内采样/保持功能,可以对高达50kHz(386mV/µs压摆率)的满量程信号进行准确采集和数字化。两款ADC都使用逐次逼近技术来实现快速转换和低功耗。MX7575/MX7576采用+5V电源和1.23V外部基准电压源供电,支持的输入电压范围为0V至2VREF。
MX7575/MX7576可通过标准CS和RD控制信号与所有常用的8位微处理器轻松接口。这些信号用于控制转换开始和数据访问。BUSY信号用于指示转换的开始和结束。由于所有数据输出都要经过锁存和三态缓冲,因此MX7575/MX7576可以直接连接到µP数据总线或系统I/O端口。
Maxim还生产具有内部1.23V基准电压源的MAX165,作为MX7575的直接替代产品。对于需要差分模拟输入和内部基准电压源的应用,推荐使用MAX166。
应用
- 音频系统
- 数字信号处理(DSP)
- 高速数据采集
- 高速伺服环路
- 低功耗数据记录器
- 电信
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MX7576KP+ | 20-PLCC-N/A | ||
MX7576KP+T | 20-PLCC-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MX7576的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论