MAX156

量产

具有同步采样/保持和基准电压源的高速、8通道、8位ADC

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8个同步采样的采样/保持输入
  • 每通道转换时间为3.6µs
  • 单极性或双极性输入范围
  • 单端或差分输入
  • 支持混合输入配置
  • 2.5V内部基准电压
  • +5V单电源或±5V双电源供电
MAX156
具有同步采样/保持和基准电压源的高速、8通道、8位ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 4
MX7576 最后购买期限 CMOS、微处理器接口兼容、5µs/10µs、8位ADC
ADC0820 量产 CMOS、高速、8位A/D转换器,带有采样/保持功能
MAX160 量产 CMOS、微处理器接口兼容、4µs、8位ADC
MAX152 量产 3V、8位ADC,带有1µA关断模式
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX155EVKIT

MAX155评估板

特性和优点

  • 全功能8通道、8位DAS
  • 八个同步采样的采样/保持输入
  • 0至2.5V单极性或±2.5V双极性输入范围
  • 单端或差分输入
  • 支持混合输入配置
  • +2.5V基准电压
  • 评估套件采用单输入电源供电
  • 包含用于IBM兼容计算机的软件

产品详情

MAX155评估套件(EV套件)是一个功能齐全的8通道、8位数据采集系统。印刷电路板通过一个80C32微处理器控制MAX155模数转换器。在IBM®兼容个人计算机上运行的软件通过RS-232链路进行通信,以执行模数转换并显示结果。

输入通道可以配置为单端/差分和单极性/双极性模式的多种组合。所有输入通道在每次转换开始时同步采样,以降低通道之间的偏斜。可以选择单个通道进行转换显示,也可以读取所有通道。

该板采用6V至12V单电源供电。 MAX660 为转换低于地的电压产生所需的-5V电源。

MAX155EVKIT
MAX155评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX156的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览