MAX158
量产CMOS、高速、8位ADC,带有多路复用器及电压基准
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 单芯片数据采集系统
- 四个或八个模拟输入通道
- 每通道转换时间为2.5µs
- 2.5V内部基准电压源
- 内置采样/保持功能
- ½ LSB误差规格
- +5V单电源供电
- 无需外部时钟
- 节省空间的新SSOP封装
MAX154/MAX158是高速多通道模数转换器(ADC)。MAX154有四个模拟输入通道,而MAX158有八个通道。两个器件的转换时间均为2.5µs。MAX154/MAX158还具有2.5V片内基准电压源,构成了完整的高速数据采集系统。
两个转换器都内置采样/保持功能,无需外部采样/保持。模拟输入范围为0V至+5V,尽管ADC采用+5V单电源供电。
ADC无需外部逻辑即可显示为存储器位置或I/O端口,从而简化了微处理器接口。数据输出使用锁存三态缓冲电路,以便直接连接到微处理器数据总线或系统输入端口。
应用
- 音频仪器仪表
- 数字信号处理(DSP)
- 高速数据采集
- 高速伺服控制
- 电信
参考资料
数据手册 3
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX158AEAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX158AEWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX158BCAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX158BCAI+T | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX158BCPI+ | 28-PDIP-600_MIL | ||
MAX158BCWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX158BEAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX158BEWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
MAX158BCPI+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 4 | ||
MX7576 | 最后购买期限 | CMOS、微处理器接口兼容、5µs/10µs、8位ADC |
ADC0820 | 量产 | CMOS、高速、8位A/D转换器,带有采样/保持功能 |
MAX160 | 量产 | CMOS、微处理器接口兼容、4µs、8位ADC |
MAX152 | 量产 | 3V、8位ADC,带有1µA关断模式 |
多路复用模数转换器 4 | ||
MX7828 | 最后购买期限 | CMOS、高速、8位ADC,带有4或8通道多路复用器 |
MAX117 | 量产 | +3V、400ksps、4/8通道、8位ADC,带有1µA关断模式 |
MAX156 | 量产 | 具有同步采样/保持和基准电压源的高速、8通道、8位ADC |
MAX154 | 量产 | 具有多路复用器和基准电压源的CMOS高速8位ADC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max158的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论