MAX9169
量产4端口LVDS和LVTTL至LVDS转发器
脉冲偏差最小的4端口、LVDS/LVTTL至LVDS转接器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 150ps (最大)脉冲扭曲
- 在630Mbps (223 - 1) PRBS码型测试时,具有极低的200psP-P (最大)加性系统抖动
- 8psRMS (最大)加性随机抖动
- 120ps (最大)通道到通道扭曲
- 630Mbps数据速率
- 符合ANSI EIA/TIA-644 LVDS标准
- 最大30mA (MAX9169)或最大25mA (MAX9170)电源电流,比竞争产品改进15%
- LVDS输入(MAX9169)或+5V耐压的LVTTL/LVCMOS输入(MAX9170)
- 在无驱动差分输入时,安全失效电路置输出为高电平
- 额定10pF负载输出
- 独立的输出使能端
- 3.3V单电源
- 改进的SN65LVDS104 (MAX9169)/SN65LVDS105 (MAX9170)代用品
- 16引脚SO和TSSOP封装
MAX9169/MAX9170是低抖动、低电压、差分LVDS/LVTTL至LVDS中继器,尤其适合于那些要求高速数据或时钟分配、且尽可能减小功耗和尺寸以及噪声的应用。器件接收单路LVDS (MAX9169)或LVTTL (MAX9170)输入,将其复现为4路LVDS输出。每路差分输出可驱动100Ω负载,允许在接收器输入端带有100Ω终端电阻的传输线上进行点到点信号分配。MAX9169和MAX9170引脚分别兼容于SN65LVDS104和SN65LVDS105,提供改进的脉冲扭曲性能。
150ps (最大)的超低脉冲扭曲和200psP-P (最大)加性系统抖动等特性,保证在那些定时误差极其敏感的高速链路中,尤其是那些包含时钟和数据恢复电路,或串行器和解串器应用中,进行可靠地通讯。在整个3.0V至3.6V的工作电源范围内,其高速转换性能可以保证630Mbps的数据传输速率和小于120ps的通道间扭曲。
MAX9169的最大电源电流是30mA,MAX9170是25mA。LVDS输入和输出符合ANSI EIA/TIA-644标准。当输入处于无驱动的开路、终端匹配或短路时,MAX9169的安全失效特性将设置高输出。MAX9169/MAX9170提供16引脚TSSOP和SO封装,工作于-40°C至+85°C的扩展级温度范围。
对于SC70封装的LVDS线接收器,请参考MAX9130的数据资料。
应用
- 上/下路复用器
- 背板互连
- 蜂窝电话基站
- 时钟分配
- 数字交叉连接
- 网络路由器和交换机
- 点到点基带数据传输
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9169EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX9169EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9169的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论