MAX9153
量产低抖动、800Mbps、10端口、LVDS转发器,100Ω驱动
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX9153/MAX9154是低抖动,低压差分信号(LVDS)中继器,尤其适合于那些要求高速数据或时钟分配、且尽可能减小功耗和尺寸以及噪声的应用。低功耗和低噪声的应用很理想。MAX9153接收单路LVDS输入,MAX9154接收单路LVPECL输入,都中继为10路LVDS输出。每路差分输出能够驱动100Ω负载,允许在接收器输入端带有100Ω终端电阻的传输线上进行点到点信号分配。
极低的90psP-P (最大)加性系统抖动和1psRMS (最大)加性随机抖动等特性,保证在那些定时误差极其敏感的高速链路中,尤其是那些包含时钟和数据恢复电路、或串行器和解串器应用中,进行可靠地通讯。工作在+3.3V单电源时,其高速转换性能可以保证800Mbps的数据传输速率和小于60ps (最大)的通道间扭曲。
800Mbps时的电源电流为118mA,在断电模式下可减小到2µA。LVDS输入和输出符合ANSI/EIA/TIA-644标准。当输入无驱动和开路、断路或短路时,MAX9153的安全失效特性将设置高输出。MAX9153/MAX9154提供28引脚TSSOP封装,工作在-40°C 至+85°C的宽温度范围。
对于引脚兼容、具有驱动双终端电阻(50Ω) LVDS链路能力的10端口LVDS中继器,请参考MAX9150的数据资料。
对于LVDS线驱动器和接收器,请参考MAX9110/MAX9112和MAX9111/MAX9113的数据资料。
应用
- 上/下路复用器
- 背板与互连应用
- 蜂窝电话基站
- 时钟/数据分配
- 数字交叉连接
- 网络路由器和交换机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9153EUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX9153EUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9153的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论