MAX8531

量产

双路、低压差线性稳压器,提供复位输出或低噪声输出,UCSP或QFN封装

业内尺寸最小的低压差线性稳压器,适用于低噪声、空间受限的应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • OUT1保证200mA输出电流
  • OUT2保证150mA输出电流
  • 两路LDO在100mA负载时都能保证100mV (典型值)的低压差
  • 漏极开路、低电平有效的100ms (最小)复位定时器(MAX8530)
  • 40µVRMS低输出噪声(MAX8531)
  • 130µA低电源工作电流
  • 关断电流小于1µA
  • 热过载和短路保护
  • 输出电流限制
  • 提供小巧的封装
    • 1.16 x 1.57 x 0.6mm UCSP (3 x 2焊球)
    • 3mm x 3mm薄型QFN
MAX8531
双路、低压差线性稳压器,提供复位输出或低噪声输出,UCSP或QFN封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 9
MAX8882 推荐新设计使用 双路、低噪声、低压差、160mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8883 量产 双路、低噪声、低压差、160mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8867 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装
MAX8868 量产 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8531的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览