MAX816
量产±1%精度、低功耗、+3V与+5V微处理器监控电路
1%精度的微处理器监控IC
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 最差情况复位阈值精度为±1%
- 4.8V、4.7V、4.55V、3.03V或可调复位阈值
- 低电平阈值(MAX814)高出复位阈值60mV,精度为±1%
- 复位时间延迟:200ms
- 低电平有效RESET输出
- 高电平有效RESET输出(MAX814/MAX816)
- 电源电流:75µA(最大值)
- 低至VCC = 1V 时确保低电平有效RESET有效
- 手动复位输入
- ±2%电源故障比较器
- 具有1.56秒超时的独立看门狗(MAX815)
- 电源毛刺抑制
- 8引脚SO和DIP封装
MAX814/MAX815/MAX816均为高精度微处理器(µP)监控电路,提供上电复位、看门狗和电源故障功能。它们无需手动调整,在需要高精度复位阈值的关键应用中可以提高可靠性。VCC 低至1V时,低电平有效RESET输出能处于正确的状态。复位比较器旨在忽略 VCC的快速瞬变。复位阈值适用于各种3V和5V电源电压。
MAX814/MAX815/MAX816的最大电源电流为75µA,因此非常适合用于便携式设备。这三款器件均采用8引脚DIP和SO封装。请参见下面的选型表以查看特性。
应用
- 控制器
- 精确的µP监控
- 智能仪表
- 医疗装置
- 便携式电池供电设备
- 机顶盒
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX816CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX816CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX816EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX816ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX816ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX816CSA+ | 量产 | |
MAX816CSA+T | 量产 | |
MAX816EPA+ | 量产 | |
MAX816ESA+ | 量产 | |
MAX816ESA+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX816CSA+ | 量产 | |
MAX816CSA+T | 量产 | |
MAX816ESA+ | 量产 | |
MAX816ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max816的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论