MAX801
量产8引脚微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度
精度为1.5%的复位IC,提供电池备份功能
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 精密电压监控,复位精度为±1.5%
- 200ms电源正常/复位时间延迟
- 低电平有效RESET输出(MAX808)
- RESET和低电平有效RESET输出(MAX801)
- 看门狗定时器(MAX801)
- 芯片使能信号板载选通(MAX808):
- 存储器写周期完成
- 3ns CE栅极传播延迟
- 待机电流:1µA
- 电源开关:
- VCC 模式下为250mA
- 备用电池模式下为20mA
- 与MaxCap™/SuperCap™兼容
- 低至VCC = 1V时确保低电平有效RESET有效
- 低电平阈值高出复位阈值52mV
MAX801/MAX808微处理器(µP)监控电路提供备用电池切换、低电平指示和µP复位,可用于监视和控制+5V µP的活动。其他特性包括看门狗(MAX801)和CMOS RAM写保护(MAX808)。
MAX801/MAX808提供不同的复位阈值电压选择(用后缀字母表示):4.675V (L)、4.575V (N)和4.425V (M)。这些器件采用8引脚DIP和SO封装。
应用
- 计算机:台式机、工作站、服务器
- 控制器
- 重要微处理器监控
- 嵌入式系统
- 智能仪器
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX801LCPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX801LCSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX801MCSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX801MCSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX801LCSA+ | 最后购买期限 | |
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX801MCSA+ | 量产 | |
MAX801MCSA+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX801MCSA+ | 量产 | |
MAX801MCSA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX801的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论