MAX814

量产

±1%精度、低功耗、+3V与+5V微处理器监控电路

1%精度的微处理器监控IC

产品模型
15
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 最差情况复位阈值精度为±1%
  • 4.8V、4.7V、4.55V、3.03V或可调复位阈值
  • 低电平阈值(MAX814)高出复位阈值60mV,精度为±1%
  • 复位时间延迟:200ms
  • 低电平有效RESET输出
  • 高电平有效RESET输出(MAX814/MAX816)
  • 电源电流:75µA(最大值)
  • 低至VCC = 1V 时确保低电平有效RESET有效
  • 手动复位输入
  • ±2%电源故障比较器
  • 具有1.56秒超时的独立看门狗(MAX815)
  • 电源毛刺抑制
  • 8引脚SO和DIP封装
MAX814
±1%精度、低功耗、+3V与+5V微处理器监控电路
MAX814、MAX815、MAX816:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池备用IC 3
MAX801 量产 8引脚微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度
MAX807 量产 功能完备的微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度
MAX808 量产 8引脚微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max814的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览