MAX7370

量产

8 x 8键盘开关控制器和LED驱动器/GPIO,带有I²C接口和较高的ESD保护

8 x 8键盘开关控制器,具有更高的ESD保护

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 监控多达64个按键
  • 集成高ESD保护
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
  • 键扫描功能使用静态矩阵监控实现低EMI操作
  • COL7–COL4上提供四个LED驱动器引脚
  • 5V容限、开漏I/O端口能够驱动恒流LED
  • 256步PWM独立LED亮度控制精度
  • 单独LED闪烁速率和通用LED渐亮/渐暗速率范围:256ms到4096ms
  • FIFO队列支持多达16个去抖按键事件
  • 用户可配置按键按下和释放去抖时间(2ms至32ms)
  • 每个去抖事件/FIFO水平或可定义时间段结束时提供按键开关中断(低电平有效INT)
  • 工作电源电压范围:1.62V至3.6V
  • GPIO可单独编程为两个逻辑电平
  • 8通道独立可编程电平转换器
  • 在所有ROW_和COL_引脚上提供可选的GPIO
  • 支持热插拔
  • 具有可选总线超时的400kbps、5.5V容限I²C串行接口
MAX7370
8 x 8键盘开关控制器和LED驱动器/GPIO,带有I²C接口和较高的ESD保护
MAX7370:Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max7370的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览