MAX7326

量产

I²C端口扩展器,提供12路推挽式输出和4路输入

用于监视瞬态变化的最佳产品
通用控制信号、驱动LED

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400kHz、I²C串行接口
  • +1.71V至+5.5V工作电压
  • 12路推挽输出端口,额定吸收电流为20mA
  • 4路输入端口,具有+6V过压保护
  • 锁存瞬态变化,支持读操作之间的检测
  • /INT输出告警指示输入端变化
  • 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
  • 低至0.6µA (典型值)的待机电流
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
MAX7326
I²C端口扩展器,提供12路推挽式输出和4路输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池直接供电LED/GPIO驱动器 9
MAX7329 量产 I²C端口扩展器,带有八个I/O口
MAX7328 量产 I²C端口扩展器,带有八个I/O口
MAX7323 量产 I²C端口扩展器,提供4路推挽式输出和4路漏极开路I/O
MAX7322 量产 I²C端口扩展器,提供4路推挽输出和4路输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX7326EVKIT

MAX7326评估板/评估系统

特性和优点

  • 400kHz、2线串行接口
  • 1.71V至5.5V工作电压范围
  • 12路推挽输出端口,可吸收20mA (额定值)电流
  • 4路输入端口,带有可屏蔽瞬变检测
  • 输入端口过压保护至6V
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试
  • 评估系统:USB PC连线

产品详情

MAX7326评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示带12路推挽输出和4路输入的MAX7326 I²C端口扩展器的全部功能。MAX7326评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista兼容软件,为演示MAX7326性能提供简捷的图形用户接口(GUI)。

MAX7326评估系统(EV system)包含MAX7326评估板以及Maxim CMAXQUSB串行接口板。CMAXQUSB板连接至PC的USB端口,向MAX7326评估板传输I²C命令。

评估板安装了MAX7326ATG+。

应用

  • 汽车
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • SAN/NAS
  • 卫星通信
  • 服务器

MAX7326EVCMAXQU

MAX7326评估板/评估系统

特性和优点

  • 400kHz、2线串行接口
  • 1.71V至5.5V工作电压范围
  • 12路推挽输出端口,可吸收20mA (额定值)电流
  • 4路输入端口,带有可屏蔽瞬变检测
  • 输入端口过压保护至6V
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试
  • 评估系统:USB PC连线

产品详情

MAX7326评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示带12路推挽输出和4路输入的MAX7326 I²C端口扩展器的全部功能。MAX7326评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista兼容软件,为演示MAX7326性能提供简捷的图形用户接口(GUI)。

MAX7326评估系统(EV system)包含MAX7326评估板以及Maxim CMAXQUSB串行接口板。CMAXQUSB板连接至PC的USB端口,向MAX7326评估板传输I²C命令。

评估板安装了MAX7326ATG+。

应用

  • 汽车
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • SAN/NAS
  • 卫星通信
  • 服务器

MAX7326EVKIT
MAX7326评估板/评估系统
MAX7326EVCMAXQU
MAX7326评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7326的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览