MAX7323

量产

I²C端口扩展器,提供4路推挽式输出和4路漏极开路I/O

低电压I²C端口扩展器,具有4路推挽式输出和4路漏极开路I/O

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400kHz I²C串行接口
  • +1.71V至+5.5V工作电压
  • 4路推挽输出端口,额定吸入20mA电流
  • 4路开漏I/O端口,额定吸入20mA电流
  • 4路I/O端口过压保护至+6V
  • 瞬变锁存,支持读操作之间的检测
  • /INT输出告警输入变化
  • 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
  • 0.6µA (典型值)待机电流
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX7323
I²C端口扩展器,提供4路推挽式输出和4路漏极开路I/O
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池直接供电LED/GPIO驱动器 6
MAX7329 量产 I²C端口扩展器,带有八个I/O口
MAX7328 量产 I²C端口扩展器,带有八个I/O口
MAX7322 量产 I²C端口扩展器,提供4路推挽输出和4路输入
MAX7321 量产 I²C端口扩展器,具有8路漏极开路I/O
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7323的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览