MAX7324
量产I²C端口扩展器,提供8路推挽式输出和8路输入
低工作电压、I²C端口扩展器,提供8路推挽式输出和8路输入
- 产品模型
- 4
产品详情
- 400kHz、I²C串口,具有+6V容限
- +1.71V至+5.5V工作电压
- 8路推挽输出端口
- 8路推挽输入端口,具有可屏蔽、锁存瞬态检测功能
- 输入端口过压保护至+6V
- 锁存瞬态变化,支持读操作之间的检测
- /INT输出告警输入发生变化
- 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
- 低至0.6µA的待机电流
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
MAX7324 2线串行接口外设具有16路I/O端口,其中8路为推挽输出,8路为推挽输入。每路输入具有可选择的内部上拉、过压保护至+6V、以及带有中断输出的瞬态检测功能。
所有输入端口连续监视状态变化(瞬态检测)。器件锁存中断,实现对瞬态变化的检测。采用中断屏蔽功能触发/INT输出,可选择任意输入组合。当随后通过串行接口访问MAX7324时,任何没有处理的中断均被清除。
推挽输出额定可吸入20mA的电流,可以用于驱动LED。/RST输入对串口清零,终止与MAX7324的任何I²C通信。
MAX7324使用带有4电平逻辑的两个地址输入,以支持16个I²C从地址。从地址还能够以4端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7324是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择输入端口、开漏I/O端口和推挽输出端口(参考完整数据资料中的表1)。
MAX7324采用24引脚QSOP和TQFN封装,规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- SAN/NAS
- 卫星通信
- 服务器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7324AEG+ | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX7324AEG+T | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX7324ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX7324ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
电池直接供电LED/GPIO驱动器 9 | ||
MAX7327 | 量产 | I²C端口扩展器,提供12路推挽式输出和4路漏极开路I/O |
MAX7326 | 量产 | I²C端口扩展器,提供12路推挽式输出和4路输入 |
MAX7319 | 量产 | I²C端口扩展器,具有8路输入,可屏蔽瞬态检测 |
MAX7320 | 量产 | I²C端口扩展器,提供8路推挽式输出 |
MAX7321 | 量产 | I²C端口扩展器,具有8路漏极开路I/O |
MAX7322 | 量产 | I²C端口扩展器,提供4路推挽输出和4路输入 |
MAX7323 | 量产 | I²C端口扩展器,提供4路推挽式输出和4路漏极开路I/O |
MAX7328 | 量产 | I²C端口扩展器,带有八个I/O口 |
MAX7329 | 量产 | I²C端口扩展器,带有八个I/O口 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7324的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论