MAX7329
量产I²C端口扩展器,带有八个I/O口
- 产品模型
- 4
产品详情
- 100kHz、5.5V容限I²C兼容串口
- 2.5V至5.5V工作电压范围
- 低待机电流,仅消耗10µA电流(最大)
- I²C总线至并行端口扩展器
- 开漏极中断输出/INT
- I²C总线8位远端I/O端口
- 具有大电流驱动能力的锁存输出,可直接驱动LED
- 3个硬件地址引脚,可最多使用8个器件(使用MAX7328/MAX7329可最多支持16个)
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- PCF8574和PCF8574A的第二货源
MAX7328/MAX7329是2线串口外设,具有8个I/O端口。任一端口均可用作逻辑输入或者开漏极输出。
器件连续监测所有输入端口的状态变化(瞬态检测)。通过具有5.5V容限的开漏极/INT输出告警瞬变情况。
MAX7328和MAX7329的区别仅在于其从ID地址范围。MAX7328从ID范围为0100xxx (0x20至0x27)。MAX7329从ID范围为0111xxx (0x38至0x3F)。
其它具有过压保护I/O和清除I²C串口总线/RST输入的相似型号,请参考MAX7321数据资料。MAX7328/MAX7329是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择输入端口,开漏极I/O端口和推挽式输出端口(参见完整数据资料中的选型指南)。
应用
- 工业
- 笔记本电脑
- RAID
- 服务器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7329AAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX7329AAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX7329AWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX7329AWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
MAX7329AWE+ | 量产 | |
MAX7329AWE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7329的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论