MAX7328

量产

I²C端口扩展器,带有八个I/O口

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 100kHz、5.5V容限I²C兼容串口
  • 2.5V至5.5V工作电压范围
  • 低待机电流,仅消耗10µA电流(最大)
  • I²C总线至并行端口扩展器
  • 开漏极中断输出/INT
  • I²C总线8位远端I/O端口
  • 具有大电流驱动能力的锁存输出,可直接驱动LED
  • 3个硬件地址引脚,可最多使用8个器件(使用MAX7328/MAX7329可最多支持16个)
  • -40°C至+125°C汽车级温度范围
  • PCF8574和PCF8574A的第二货源
MAX7328
I²C端口扩展器,带有八个I/O口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7328的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览