MAX6892
量产引脚可设置八/六/四路电源排序器/监控器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 引脚选择或用户可调电压检测器门限
- 专用/RESET和/WDO输出
- 电容可调复位延时和看门狗超时
- 工厂缺省复位延时和看门狗超时
- 最多8个独立、开漏电源良好输出
- 余量禁止和手动复位控制
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 小型5mm x 5mm薄型QFN封装
- 外部元件较少
- ±1%门限精度
MAX6892/MAX6893/MAX6894引脚可选,多电压电源排序器/监控器可监视多路电压检测器输入和一路看门狗输入,当电压低于所设门限或看门狗定时器超时后,相应电压检测器或看门狗输出告警。MAX6892具有8路电压检测器输入和10路输出,MAX6893具有6路电压检测器输入和8路输出,而MAX6894具有4路电压检测器输入和6路输出。/RESET输出确保所有被监控输入在门限之上。电压检测器输出设置为开漏形式。手动复位和余量禁止输入提供了更多的灵活性。
由五个逻辑输入(TH0–TH4)选择MAX6892/MAX6893/MAX6894的门限。逻辑输入选择电压容限(5%或10%),并在32种工厂设定的门限中选择一个。看门狗超时和复位延时可采用工厂缺省设置,或通过外接电容单独调整。
任何一个所监控电压低于门限后,对应输出告警,电压超过门限后仍保持报警输出6.25ms (典型值)。输出可连至DC-DC的关断或使能输入,以提供电源上电排序功能,确保系统正常初始化。
MAX6892可提供5mm x 5mm x 0.8mm、32引脚薄型QFN封装,MAX6893/MAX6894可提供5mm x 5mm x 0.8mm、28引脚薄型QFN封装。MAX6892/MAX6893/MAX6894工作在扩展温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 多微处理器/电压系统
- 网络系统
- 服务器与工作站
- 存储设备
- 电信/局端设备
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6892ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX6892ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX6892ETJ+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册