MAX6889
量产EEPROM可编程、八/六/四路电源排序器/监控电路
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX6889/MAX6890/MAX6891 EEPROM可编程、多电压电源排序器/监视器可监视多路电压探测器输入和通用逻辑输入,并提供可编程输出,适用于高度可配置的电源排序应用。MAX6889具有8路电压探测器输入和10路可编程输出,MAX6890具有6路电压探测器输入和8路可编程输出,而MAX6891具有4路电压探测器输入和5路可编程输出。手动复位和余量禁止输入提供了更多的灵活性。
所有电压探测器欠压门限可设。高电压输入IN1以50mV增量监视2.5V至13.2V电压,或以25mV增量监视1.25V至7.625V电压。输入IN2&@8211;IN7以20mV增量监视1V至5.5V电压,或以10mV增量监视0.5V至3.05V电压。高电压输入IN8以50mV增量监视2.5V至15.25V电压,或以25mV增量监视1.25V至7.625V电压。可编程输出级控制电源排序或系统复位/中断。可编程输出选项包括:高电平有效、低电平有效、开漏及弱上拉。可编程时延模块可设置每路输出在解除报警前等待25µs至1600ms。
MAX6889/MAX6890/MAX6891的看门狗定时器进一步增强了灵活性。可编程通过一个或多个可编程输出报警。初始和正常看门狗超时可分别在6.25ms至102.4s之间设置。
SMBus™/I²C兼容的2线串行接口用于与配置EEPROM、配置寄存器及内部512位用户EEPROM通信,并对其编程。
MAX6889/MAX6890/MAX6891可提供5mm x 5mm x 0.8mm薄型QFN封装,工作在扩展温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 多处理器/电压系统
- 网络系统
- 服务器与工作站
- 存储设备
- 电信/局端设备
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6889ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX6889ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX6889ETJ+ | 量产 | |
MAX6889ETJ+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX6872 | EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路,提供电荷泵输出 | |
MAX6874 | EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路 | |
模拟时序控制器 1 | ||
MAX6892 | 量产 | 引脚可设置八/六/四路电源排序器/监控器 |
数字时序控制器 1 | ||
MAX6870 | 量产 | EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路,带有ADC |
四电源或多电源监控器 1 | ||
MAX6884 | 量产 | EEPROM可编程、六路电源监控电路,带有ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6889的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论