MAX6872
EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路,提供电荷泵输出
产品详情
- 六路(MAX6872)或四路(MAX6873)可编程输入电压检测器
- 一个高电压输入(+1.25V至+7.625V或+2.5V至+13.2V门限)
- 一个双极性电压输入(±1.25V至±7.625V或±2.5V至±15.25V门限)
- 四路(MAX6872)或两路(MAX6873)正电压输入(+0.5V至+3.05V或+1V至+5.5V门限)
- 四个通用逻辑输入
- 两个可编程看门狗定时器
- 八路(MAX6872)或五路(MAX6873)可编程输出
- 高有效、低有效、开漏极、弱上拉、推挽和电荷泵
- 定时延迟从25µs至1600ms
- 状态控制与手动复位控制
- 4kb内部用户EEPROM
- 耐久性:100,000次擦/写
- 数据保持:10年
- 兼容I²C/SMBus的串行编程/通信接口
- ±1%的门限精度
MAX6872/MAX6873 EEPROM可编程、多电压电源排序器/监控电路监视多路电压检测器输入和四个通用逻辑输入。MAX6872/MAX6873具有可编程输出,适用于高度可配置的电源排序应用。MAX6872有六路电压检测器输入和八路可编程输出,而MAX6873有四路电压检测器输入和五路可编程输出。手动复位和状态控制输入提供了更多的灵活性。
所有的电压检测器都提供两个可编程门限,用于欠压/过压或者双欠压检测。高电压输入(IN1)提供的检测器门限电压,其值从+2.5V至+13.2V并以50mV为单位增量,或者从+1.25V至+7.625V以25mV为单位增量。
双极性输入(IN2)提供的检测器门限电压,从±2.5V至±15.25V以50mV为单位增量,或者从±1.25V至±7.625V以25mV为单位增量。正输入(IN3–IN6)提供的检测器门限电压,从+1V至+5.5V以20mV为单位增量,或者从+0.5V至+3.05V以10mV为单位增量。
可编程输出级控制电源排序或系统复位/中断。可编程的输出选项包括:高有效、低有效、开漏极、弱上拉、推挽和电荷泵。可编程的定时延迟模块对每一路输出进行配置,使其在解除报警之前等待25µs至1600ms。故障寄存器记录造成每一个输出报警的原因(欠压、过压、手动复位等)。
通过一个兼容SMBus™/I²C的串行数据接口对MAX6872/MAX6873的配置EEPROM、配置寄存器、内部4kb用户EEPROM和故障寄存器进行编程与通信。
MAX6872/MAX6873采用7mm x 7mm x 0.8mm的32引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围。
应用
- 多微处理器/电压系统
- 网络系统
- 服务器与工作站
- 存储设备
- 电信/局端设备
- 无线基站
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6872的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论