MAX6886

量产

引脚可设置六路电源监控电路

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 32种引脚可选欠压检测器门限
  • 电容可调复位延时和看门狗超时
  • 工厂缺省复位延时和看门狗超时
  • 余量禁止和手动复位控制
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 小型5mm x 5mm 20引脚薄型QFN封装
  • 外部元件较少
  • ±1%门限精度
MAX6886
引脚可设置六路电源监控电路
MAX6886:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX6893 引脚可设置八/六/四路电源排序器/监控器
MAX6872 EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路,提供电荷泵输出
MAX6874 EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路
数字时序控制器 1
MAX6870 量产 EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路,带有ADC
四电源或多电源监控器 1
MAX6884 量产 EEPROM可编程、六路电源监控电路,带有ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6886的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览