MAX5974D

量产

有源钳位、扩频、电流模式PWM控制器

有源钳位、扩频、电流模式PWM控制器,100kHz至600kHz可调频率范围

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 峰值电流模式控制,有源钳位、正激PWM控制器
  • 无需光耦即可获得稳压输出(MAX5974A/MAX5974B)
  • 内置1%误差放大器
  • 100kHz至600kHz可编程、±8%抖动控制开关频率,可同步至高达1.2MHz
  • 可编程频率抖动,支持低EMI、扩频工作
  • 可编程死区时间、PWM软启动、电流斜率补偿
  • 可编程前馈最大占空比钳位,最大限制为80%
  • 频率折返支持轻载下的高效工作
  • 内部自举UVLO带有较高滞回
  • 100µA (典型值)启动供电电流
  • 快速、逐周期峰值电流限制,35ns典型传输延时
  • 内部115ns电流检测边缘屏蔽
  • “打嗝式”输出短路保护
  • 反向电流限制避免变压器由于电流反向而饱和
  • 内置18V齐纳管为电源输入端提供钳位保护
  • 3mm x 3mm、16引脚TQFN-EP无铅封装
MAX5974D
有源钳位、扩频、电流模式PWM控制器
MAX5974A、MAX5974B典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX5003 不推荐用于新设计 高压PWM电源控制器
MAX5015 不推荐用于新设计 电流模式PWM控制器,集成了启动电路,用于隔离型电源
反激、正向和隔离式控制器 4
MAX5094 量产 高性能、单端、电流模式PWM控制器
MAX5070 量产 高性能、单端、电流模式PWM控制器
MAX5022 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
MAX5021 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5974AEVKIT

MAX5974A评估板

特性和优点

  • 符合IEEE 802.3af/at标准的PD接口电路
  • -30V至-57V输入电压范围
  • 演示隔离型23.5W电感耦合正激DC-DC转换器
  • 效率高达92% (MAX5974A DC-DC电路)
  • +5V隔离电源,可输出4.7A电流
  • PD侦测和可配置分级信号
  • 2级事件分级或墙上适配器输出
  • 180mA (最大值)浪涌电流抑制
  • +16V内部UVLO
  • 评估端点和中跨以太网系统
  • 简化墙上适配器接口
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5974A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX5974A有源钳位、扩频、电流模式PWM控制器,该器件适用于以太网供电(PoE)中的用电设备(PD)。评估板采用紧凑的低成本设计,用于LAN供电(PoLAN),可直接从以太网端口获取直流电源为PD (如:IP电话、无线接点和安全摄像头等)供电。

评估板具有电气隔离的25W、600kHz开关频率、正激DC-DC转换IC。利用电感耦合正激DC-DC转换拓扑,可获得高达92%的转换效率(VIN = +42V)。表贴变压器为输出提供高达+1650V的电气隔离。评估板输出电压配置为+5V,可提供4.7A负载电流。

评估板包含符合IEEE® 802.3af/at标准的网络PD接口控制IC MAX5969B,提供PD侦测信号、分级信号、浪涌电流控制以及欠压锁定(UVLO)。

评估板电路从IEEE 802.3af/at兼容的供电设备(PSE)取电。PSE提供所需要的-30V至-57V直流电压,经过非屏蔽双绞线以太网电缆连接到评估板的RJ45 MagJack®。评估板具有1 x 1Gb RJ45 MagJack和两个全桥二极管,用于分离由端点或中跨以太网系统提供的直流电源。

评估板也可以由+37V至+57V墙上适配器供电(作用在PWR+和PWR- PCB焊盘)。当检测到墙上适配器电源时,将优先选择墙上适配器给评估板供电。

警告:评估板设计工作在高压环境。该评估板及其相连设备都存在危险的高压。用户为评估板或评估板连接电源上电时,须谨慎操作并严格遵守高压电气设备的安全操作规程。

在严重故障或失效条件下,评估板会产生非常大的功耗,可能导致元件或元件碎片高速飞溅。须谨慎操作该评估板,以避免可能的人身伤害。

应用

  • 有源钳位正激型DC-DC转换器
  • 大功率PD (高于802.3af/at标准要求)
  • IP电话
  • PoE IEEE® 802.3af/at用电设备
  • 安全监控摄像机
  • 无线接入点

MAX5974CEVKIT

MAX5974C评估板

特性和优点

  • IEEE 802.3af/at兼容PD接口电路
  • -39V至-57V启动输入电压范围
  • 演示25W、有源钳位、同步整流正激式DC-DC隔离转换器
  • 效率高达93.5%
  • +5V隔离输出,电流可达4.7A
  • PD帧测和可配置分级信号
  • 180mA (最大值)浪涌电流限制
  • 两事件分级或适配器帧测输出
  • 内部+38V UVLO
  • 评估端点和中跨以太网系统
  • 简化适配器接口
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5974C评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,评估板采用MAX5974C有源钳位、扩展频谱、电流模式PWM控制器,用于以太网供电(PoE)的用电设备PD。评估板提供紧凑的低成本局域网供电(PoLAN)设计方案,用于从以太网端口为PD供电的应用,例如:IP电话、无线接入点和安全摄像机等。
评估板利用该IC构成电气隔离的25W、250kHz开关频率、有源钳位、同步整流正激DC-DC转换器。采用正激DC-DC转换器拓扑,可以获得高达93.5%的效率。表贴式变压器为输出提供高达+1500V的电气隔离。评估板输出电压配置在+5V,可提供高达4.7A的负载电流。
评估板包括MAX5969B IEEE® 802.3af/at兼容的网络PD接口控制器IC,提供PD侦测信号、PD分级信号、浪涌电流控制和欠压锁定(UVLO)。
评估板由IEEE 802.3af/at兼容供电设备(PSE)供电。PSE通过非屏蔽双绞线以太网电缆提供所需的-39V至-57V直流电源,连接到评估板的RJ45 MagJack®磁性插孔。评估板安装了一个1 x 1Gb、RJ45 MagJack和两组全桥二极管,分别用于端点或中跨以太网系统的直流电源。
评估板电路也可以由+37V至+57V电源适配器供电,将其作用在PWR+和PWR- PCB焊盘。当检测到电源适配器时,系统将优先选择适配器(而非PSE)给评估板供电。
注意:评估板设计工作在高压环境,评估板及其连接设备存在危险的高压。用户在给评估板上电或连接电源时必须遵循高压电气设备的安全操作步骤。
出现严重故障或失效条件下,评估板可能消耗大量功率,导致元器件发生机械破裂或高速溅出。操作评估板时须务必谨慎,避免潜在的人身伤害。

应用

  • 有源钳位正激型DC-DC转换器
  • 大功率PD (高于802.3af/at标准要求)
  • IP电话
  • PoE IEEE® 802.3af/at用电设备
  • 安全监控摄像机
  • 无线接入点

MAX5995BEVKIT

MAX5995A, MAX5995B, MAX5995C, MAX5974D评估套件

特性和优点

  • IEEE 802.3af/at/bt兼容PD接口电路
  • 0-8多次事件分级
  • -36V至-57V输入电压范围
  • 演示71W PD设计,具有隔离有源箝位正激结构DC-DC转换器
  • +12V @ 5.5A输出
  • 135mA (典型值)启动浪涌电流限值
  • 常规工作期间电流限值
  • 评估端跨和中跨以太网系统
  • 1-4级PSE分级指示
  • 简化的墙上适配器接口
  • 演示休眠和超级休眠节能模式
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX5995评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴电路板,具有以太网端口、网络用电设备(PD)接口控制器,适用于-57V电源系统。评估套件使用MAX5995B IEEE® 802.3af/at兼容的网络PD接口控制器,器件采用16引脚TQFN封装,带裸焊盘。IC用于要求采用网口为PD供电的以太网供电(PoE)应用,例如VoIP电话、无线接入点和安全摄像机、照明和楼宇自动化。

评估套件由IEEE 802.3af/at/bt兼容的电源设备(PSE)供电。关于PSE控制器的信息,请参考MAX5952、MAX5965A/MAX5965B和MAX5980 IC数据手册。PSE通过非屏蔽双绞线以太网电缆提供所需的-36V至-57V直流电源,通过评估套件的RJ45磁性插座输入。评估套件具有一个1 x 1吉比特RJ45磁性插座和两个有源全波整流器(N101和N102),用于分离端跨或中跨以太网系统提供的直流电源。

评估套件也可由墙上适配器电源供电。评估套件提供支持墙上适配器电源输出的PCB焊盘。检测到墙上适配器电源时,其优先级高于PSE电源,使用墙上适配器为评估套件供电。

评估套件演示IC的完整功能,例如PD侦测签名、PD分级签名、多次事件分级(MEC)、智能MPS、浪涌电流控制、输入过压锁定(UVLO),以及DC-DC降压型转换器。降压型转换器工作在290kHz固定开关频率,配置为隔离有源箝位正激结构,输出电压为+12V DC,提供5.5A电流。

应用

  • 楼宇自动化
  • IEEE 802.3bt用电设备
  • 照明
  • 小蜂窝、微微蜂窝
  • VoIP电压、IP安全摄像机
  • 无线接入点

MAX5974AEVKIT
MAX5974A评估板
MAX5974CEVKIT
MAX5974C评估板
MAX5995BEVKIT
MAX5995A, MAX5995B, MAX5995C, MAX5974D评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5974d的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览