MAX5215

量产

14/16位低功耗、满摆幅缓冲输出DAC,带有I²C 接口

采用80µA IQ和3mm x 5mm、8-Pin µMAX封装,节省功耗及占位面积

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低功耗(最大80µA)
  • 18µs建立时间
  • 16/14位分辨率,3mm x 5mm、8引脚µMAX封装
  • 高精度
    • ±0.4LSB INL (MAX5215,14位)典型值,1 LSB (最大值)
    • ±1.2 LSB INL (MAX5217,16位)典型值,4 LSB (最大值)
  • 整个工作范围内保证单调
  • 低增益、低失调误差
  • 2.7V至5.5V宽供电范围
  • 满摆幅、缓冲输出工作
  • 上电时,安全地将DAC输出复位至零
  • I²C兼容400MHz高速串口
  • 用户可编程/AUX输入功能
    • /CLR,将输出置于0、中间值或满幅
    • /LDAC异步装载DAC
  • 256kΩ高阻基准输入,降低功耗
  • 经过缓冲的电压输出直接驱动10kΩ负载
  • 关断状态下,输出通过1kΩ或100kΩ电阻端接至地,或置于高阻态
MAX5215
14/16位低功耗、满摆幅缓冲输出DAC,带有I²C 接口
MAX52157794.gif
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 3
MAX5216 量产 14/16位低功耗、带SPI接口的,缓冲输出的满摆幅DAC
MAX5214 量产 14/16位低功耗、带SPI接口的,缓冲输出的满摆幅DAC
MAX5318 量产 SPI接口、18位、高精度、电压输出DAC,提供数字增益、偏压控制
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX5217EVKIT

MAX5215、MAX5217和MAX5217B评估板

特性和优点

  • 宽输入供电范围:2.7V至5.5V
  • 低功耗(80µA最大值)
  • 满摆幅缓冲输出
  • 可配置/AUX引脚用于异步CLR或LDAC操作
  • 可选择输出端接:1kΩ、100kΩ或高阻
  • 支持14位和16位DAC
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB供电(提供电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5217评估板(EV kit)用于演示MAX5217、16位、单通道、低功耗、缓冲输出DAC。IC采用8引脚µMAX®封装,评估板提供DAC控制和电源管理。
DAC IC由板载MAXQ®微控制器通过I²C接口控制,随评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于评估器件的各项功能。
评估板安装了MAX5217GUA+ (16位、±4 LSB INL (最大值)),如需评估引脚兼容的MAX5215GUA+ (14位、±1 LSB INL (最大值))和MAX5217BGUA+ (16位、±8 LSB INL (最大值)),请与厂商联系。

应用

  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源
  • 遥感

MAX5217EVKIT
MAX5215、MAX5217和MAX5217B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5215的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览