MAX5075
量产集成推挽式FET驱动器,带有振荡器和时钟输出
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 电流馈电、推挽式驱动器子系统
- 可编程、精确的内部振荡器
- +4.5V至+15V单电源
- 双路±3A栅极驱动输出
- 在250kHz频率下,并且无容性负载时,工作电流为1mA
- 同步时钟频率选择
- 热增强型8引脚µMAX封装
- 工作温度范围为-40°C至+125°C
MAX5075是一款内置振荡器的+4.5V至+15V推挽式电流馈电拓扑驱动器子系统,适用于电信模块电源。该器件可驱动与中心抽头变压器原边相连的两个MOSFET,为副边提供隔离的负电压或正电压。该器件内部集成可编程的精确振荡器,具有同步时钟输出,可用于同步外部PWM调节器。通过单个外部电阻编程设置内部振荡器频率,范围为50kHz至1.5MHz。
MAX5075内部集成有峰值驱动电流为±3A和占空比为50%的双MOSFET驱动器。该MOSFET驱动器产生互补信号来驱动以地为参考的外部n沟道MOSFET。
MAX5075时钟输出频率与MOSFET驱动器频率的比值有1倍、2倍和4倍三种。MAX5075采用热增强型8引脚µMAX®封装,工作在-40°C至+125°C温度范围内。
应用
- 电流反馈、高效电源模块
- 电源子系统
- 推挽式驱动子系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5075AAUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
MAX5075AAUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX5075AAUA+ | 量产 | |
MAX5075AAUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX5077 | 不推荐用于新设计 | 集成推挽式FET驱动器,带有振荡器和可编程时钟输出 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5075的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论