MAX5077

不推荐用于新设计

集成推挽式FET驱动器,带有振荡器和可编程时钟输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 专门用于电流馈电、推挽式驱动器子系统
  • 振荡器频率可设置在50kHz至1.5MHz之间
  • +4.5V至+15V单电源供电
  • ±3A峰值栅极驱动电流
  • 在250kHz频率下,并且无容性负载时,工作电流为1mA
  • 为前级PWM控制器提供可选的同步时钟频率
  • 热增强型14引脚TSSOP封装
  • 工作温度范围为-40°C至+125°C
MAX5077
集成推挽式FET驱动器,带有振荡器和可编程时钟输出
MAX5077:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
反激、正向和隔离式控制器 1
MAX5075 量产 集成推挽式FET驱动器,带有振荡器和时钟输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5077的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览