MAX4889
量产2.5Gbps PCI Express无源开关
高速PCI Express无源开关,实现Gen I切换
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1.65V至3.6V单电源供电
- 相同线对的输出偏差为7ps
- 120µA (最大值)低静态电流
- 支持PCIe Gen I数据速率
- 流畅的引脚排列,便于布线
- 引脚兼容于工业标准产品
- 无铅封装
MAX4888/MAX4889高速无源开关可在两个接收端之间切换PCI Express® (PCIe)数据。MAX4888是四路单刀/双掷(4 x SPDT)开关,非常适合在两个接收端之间切换2路单向PCIe数据。MAX4889是八路单刀/双掷(8 x SPDT)开关,能够在四个接收端之间切换4路单向PCIe数据。MAX4888/MAX4889具有一个数字控制输入(SEL),用于切换信号路径。
MAX4888/MAX4889工作于3.0V至3.6V单电源,并可工作在低至+1.65V的电压。MAX4888提供3.5mm x 5.5mm、28引脚TQFN封装;MAX4889提供3.5mm x 9.0mm、42引脚TQFN封装。工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 台式计算机
- 笔记本电脑
- 服务器/存储局域网
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4889ETO+ | 42-LFCSP-3.5X9X0.75 | ||
MAX4889ETO+T | 42-LFCSP-3.5X9X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4889的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论