MAX4524
量产低电压、单电源多路复用器及开关
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 小型10引脚TDFN封装
- 单电源供电:+2V至+12V
- 200Ω导通电阻,采用+5V电源
- 500Ω导通电阻,采用+3V电源
- +5V时确保导通电阻匹配:8Ω
- +5V时确保最大导通漏电流为2nA
- TTL/CMOS逻辑兼容
MAX4524/MAX4525均为低压、单电源CMOS模拟开关,配置为4通道多路复用器/解复用器(MAX4524)和双刀双掷(DPDT)开关(MAX4525)。两款器件都有一个抑制输入,可同时打开所有信号路径。
这些器件采用+2V至+12V单电源供电,并针对+3V或+5V电源供电进行了优化。采用+5V电源时导通电阻为200Ω,采用+3V电源时为500Ω。每个开关均可处理轨到轨模拟信号。+25°C时关断漏电流仅为2nA,+85°C时为20nA。
所有数字输入的逻辑阈值为0.8V至2.4V,确保采用+5V单电源时TTL/CMOS逻辑兼容。
应用
- 音频/视频信号切换
- 电池供电设备
- 通信电路
- 低电压数据采集系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4524CUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4524CUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4524EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4524EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX4524CUB+ | 量产 | |
MAX4524CUB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4524的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论