MAX4492

量产

低成本、高压摆率、满摆幅输入/输出运算放大器,SC70封装

10MHz运算放大器,采用超小SC70封装,可驱动2kΩ负载

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 压摆率:10V/µs
  • 轨到轨输入共模电压范围
  • 轨到轨输出电压摆幅
  • 增益带宽积:10MHz
  • 在高达300pF的容性负载下,单位增益稳定
  • 50pA输入偏置电流
  • 超小型、5引脚SC70封装(MAX4490)
MAX4492
低成本、高压摆率、满摆幅输入/输出运算放大器,SC70封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX4329 单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 4
MAX4322 量产 单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4323 量产 单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4326 量产 单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4492的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览