MAX4403

量产

单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断

满摆幅、800kHz运算放大器,采用微型SC70和SOT23-8封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +2.5V至+5.5V单电源电压范围
  • 每个放大器的静态电流:320µA
  • 1µA(最大值)关断模式(MAX4401)
  • 采用节省空间的封装
    • 5引脚SC70 (MAX4400)
    • 6引脚SC70 (MAX4401)
    • 8引脚SOT23/µMAX (MAX4402)
  • 2kΩ负载时的AVOL为110dB
  • 2kΩ负载时的THD为0.015%
  • 轨到轨输出电压摆幅
  • 1.4mA灌负载电流和拉负载电流
  • 单位增益稳定至CLOAD = 400pF
  • 接地检测输入
  • 通过AEC-Q100认证(仅MAX4402AKA/V+和MAX4402AUA/V+)
MAX4403
单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 3
MAX4490 量产 低成本、高压摆率、满摆幅输入/输出运算放大器,SC70封装
MAX4491 量产 低成本、高压摆率、满摆幅输入/输出运算放大器,SC70封装
MAX4492 量产 低成本、高压摆率、满摆幅输入/输出运算放大器,SC70封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4403的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览