MAX4326

量产

单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 6引脚UCSP封装(MAX4323)
  • 2.4V至6.5V单电源供电
  • 轨到轨输入共模电压范围
  • 轨到轨输出电压摆幅
  • 增益带宽积:5MHz
  • 每个放大器的静态电流:650µA
  • 失调电压:700µV
  • 过驱输入无反相
  • 驱动250Ω负载
  • 25µA关断模式(MAX4323/MAX4327)
  • 对于高达500pF的容性负载,单位增益稳定
MAX4326
单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4322、MAX4323、MAX4326、MAX4327、MAX4329:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4326的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览