MAX33251E

推荐新设计使用

600V隔离2Tx/2Rx和1Tx/1Rx RS-232收发器,具有±15kV ESD和集成电容

业界最小的RS232隔离方案,具有集成电容

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度集成节省空间及简化设计
    • 集成电荷泵和转换器省去额外电源
    • 4个内部电容节省PCB空间
    • 集成隔离器比分立式方案节省高达63%
  • 集成保护,支持可靠的通信
    • 600VRMS隔离耐压,可持续60秒(VISO)
    • 200VRMS工作电压,寿命可长达50年以上(VIOWM)
    • 集成±15kV ESD人体模式(HBM)
MAX33251E
600V隔离2Tx/2Rx和1Tx/1Rx RS-232收发器,具有±15kV ESD和集成电容
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离式 RS-232 接口 1
MAX3250 推荐新设计使用 ±50V隔离、3.0V至5.5V供电、250kbps、2 Tx/2 Rx、RS-232收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX33250ESHLD

MAX33250E评估套件

特性和优点

  • 单电源
  • 板载隔离电源
  • Arduino/Mbed接口和规格
  • DCE/DTE可选DB9引脚排列

产品详情

MAX33250E评估套件为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX33250E隔离2Tx/2Rx RS-232收发器的功能,器件在逻辑UART侧和现场侧之间具有600VRMS(60s)电隔离能力。隔离栅保护逻辑UART侧防止来自现场侧的瞬态电尖峰。器件也阻断两侧的接地环路以及较大的地电势差,这些现象可能会破坏数据的接收和发送。MAX33250E符合EIA/TIA-232E标准,工作在最高1Mbps数据率。

应用

  • 通信系统
  • 通信系统
  • GPS装置
  • 工业设备
  • 医疗装置
  • POS系统

MAX33251ESHLD

MAX33251E 评估套件

特性和优点

  • 单电源
  • 板载隔离DC-DC电源
  • Arduino/MbedShield接口外形
  • DCE/DTE可选DB9引脚排列

产品详情

MAX33251E Shield是完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX33251E隔离1Tx/1Rx RS-232收发器的功能,器件在逻辑UART侧和现场侧之间具有600VRMS (60s)电隔离。隔离屏障可保护逻辑UART侧免受来自现场侧的瞬态电尖峰冲击。并且还阻断两侧的接地环路以及较大的地电势差,这些现象可能会破坏数据的接收和发送。MAX33251E符合EIA/TIA-232E标准,工作在最高1Mbps数据速率。

应用

  • 通信系统
  • 通信系统
  • GPS装置
  • 工业设备
  • 医疗装置
  • POS系统

MAX33250ESHLD
MAX33250E评估套件
MAX33251ESHLD
MAX33251E 评估套件

最新评论

近期浏览