MAX3250
MAX3250
推荐用于新设计±50V隔离、3.0V至5.5V供电、250kbps、2 Tx/2 Rx、RS-232收发器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- ±50V隔离
- 关断模式下电源电流为20µA
- 确保250kbps的数据速率
- /FAULT输出
- 关断模式下发射器与接收器的输出为高阻态
- 提供节省空间的SSOP封装
- 无需电感/变压器,简化了EMI兼容性问题
- 光隔离收发器的低成本替代产品
- 电源电压低至3.0V时仍满足EIA/TIA-232标准
MAX3250为3.0V至5.5V供电、±50V隔离的EIA/TIA-232和V.28/V.24通信接口芯片,可提供高速数据传输。MAX3250为双管芯器件,允许RS-232侧与逻辑侧(ISOCOM与GND)存在±50V的压差,这一特性使其能够工作在具有高共模电压的噪音环境下。如果RS-232线路由于偶然因素被短接到+24V或±48V电源,该特性能够避免芯片损坏。
MAX3250逻辑侧采用3V至5.5V的单电源供电,利用外部±100V的电容将电源从逻辑侧传递到隔离侧。
MAX3250含有两个接收器(Rx)和两个驱动器(Tx),在保证RS-232输出电平的前提下,确保数据速率达250kbps。收发器采用专有的低压差发送输出级,采用3V至5.5V供电时,利用双电荷泵结构提供真正的RS-232性能。/FAULT漏极开路输出在任何一路RS-232输入出现过高的隔离端电压时产生报警信号,这个输出可以驱动一个报警LED或由处理器监视,以防芯片运行在这种条件下。关断模式下接收器输出为高阻态,允许多个接口(IrDA、RS-232、RS-485)连接到同一个UART。
MAX3250提供节省空间的28引脚SSOP封装。
应用
- 诊断端口
- 工业控制
- PC至路由器连接
- 销售终端机(POS)装置
- 可编程逻辑控制器
- 电信设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3250CAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3250CAI+T | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3250EAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3250EAI+T | 28-SSOP-5.3_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3250的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论