MAX2010
量产500MHz至1100MHz可调节的RF前馈预失真器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可将ACPR提升高达12dB*
- 独立的增益控制和相位扩展控制
- 增益扩展达6dB
- 相位扩展达21°
- 500MHz至1100MHz频率范围
- 出色的增益和相位平坦度
- 群延时<2.4ns (结合增益和相位部分)
- 在100MHz带宽内,群延时波动为±0.03ns
- 能够处理高达+23dBm的输入驱动
- 片上温度变化补偿
- +5V单电源
- 低功耗:75mW (典型值)
- 完全集成的小型28引脚薄型QFN封装
可调RF预失真器MAX2010设计为通过在功率放大器(PA)链路中引入增益和相位扩展,以补偿PA的增益和相位压缩的方式,来改进PA的临频道功率抑制(ACPR)。MAX2010具有+23dBm最大输入功率和较宽的可调范围,能够将工作在500MHz至1100MHz频带的功率放大器的ACPR提高多达12dB。使用此器件的同类产品MAX2009,可以工作在更高的频率。
MAX2010的独特之处在于:随着输入功率的增加,可提供多达6dB增益扩展和21°的相位扩展。扩展量可通过两组独立的控制来配置:一组用来调整增益扩展极限点和斜率,而另一组用来控制相位的相同参数。这些设置确定后,线性化电路可运行于静态模式,或更复杂的、采用软件实时控制的闭环失真校正模式。也可采用混合的校正模式,即利用简单的查表方式,根据PA的温度漂移和PA的负载等因素进行补偿。
MAX2010采用带裸露焊盘(EP)的28引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm),工作在扩展的工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- cdma2000®、GSM/EDGE和iDEN®基站
- 数字基带预校正结构
- 前馈PA结构
- 军用产品
参考资料
数据手册 2
设计笔记 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2010ETI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2010ETI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2010的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论