修改MAX2010电路使其工作在360MHz
Abstract
本应用笔记说明如何对MAX2010 (可调节RF预失真器)标准评估板进行下盖,使其工作频率优化在360Hz。默认情况下,预失真器工作在500MHz至1100MHz,但是,对MAX2010评估板稍做修改,就可以使其优化工作在更低频率。
修改说明
实验表明,通过简单改变输入、输出匹配电路,可以使MAX2010可调节RF预失真器的频率范围扩展到500MHz以下。注意这些改变只涉及相位部分,虽然对于AB类应用最好只更改MAX2010的相位部分,对增益电路作适当修改也是允许的。
在MAX2010标准评估板(图1)的基础上作以下修改,可以获得360MHz下的最优性能:
C1:从100pF更改为330pF
C11:从2.2pF更改为5.6pF
L1、L2:从5.6nF更改为19nH (Coilcraft 0402CS-19NXJB)
C12:从2.2pF更改为5.6pF
C10:从100pF更改为220pF
图1. MAX2010评估板原理图
360MHz下的相位扩展特性
图2给出了经过上述更改后,在360MHz下典型相位扩展。
图2. MAX2010在360MHz下的相位扩展特性
360MHz下的输入匹配
图3. MAX2010在360MHz下的输入匹配特性
360MHz下的输出匹配
图4. MAX2010在360MHz下的输出匹配特性