修改MAX2010电路使其工作在450MHz

Abstract

本应用笔记说明如何对MAX2010 (可调节RF预失真器)标准评估板进行下盖,使其工作频率优化在450Hz。默认情况下,预失真器工作在500MHz至1000MHz,但是,对MAX2010评估板稍做修改,就可以使其优化工作在更低频率。

修改说明

实验表明,通过简单改变输入、输出匹配电路,可以使MAX2010可调节RF预失真器的频率范围扩展到500MHz以下。注意这些改变只涉及相位部分,虽然对于AB类应用最好只更改MAX2010的相位部分,对增益电路作适当修改也是允许的。

在MAX2010标准评估板(图1)的基础上作以下修改,可以获得450MHz下的最优性能:

C11:从“未安装”更改为4.7pF

C1:从8.2pF更改为330pF

L1:从5.6nF更改为15nH

C12:从“未安装”更改为4.7pF

L2:从5.6nF更改为15nH

图1. MAX2010评估板原理图

图1. MAX2010评估板原理图

450MHz下的相位扩展特性

图2给出了经过上述更改后,在450MHz下典型相位扩展。

图2. MAX2010在450MHz下的相位扩展特性

图2. MAX2010在450MHz下的相位扩展特性

450MHz下寄生增益压缩特性

图3给出了经过上述元件更改后所能达到的典型增益压缩特性。

图3. MAX2010在450MHz下的寄生增益压缩特性

图3. MAX2010在450MHz下的寄生增益压缩特性

450MHz下的输入匹配

图4. MAX2010在450MHz下的输入匹配特性

图4. MAX2010在450MHz下的输入匹配特性

450MHz下的输出匹配

图5. MAX2010在450MHz下的输出匹配特性

图5. MAX2010在450MHz下的输出匹配特性