MAX2045
高增益矢量乘法器
高度集成、固定群延时矢量乘法器,可降低成本、改善ACLR
产品详情
- 多种RF工作频段
- 2040MHz至2240MHz (MAX2045)
- 1740MHz至2060MHz (MAX2046)
- 790MHz至1005MHz (MAX2047)
- ±0.2dB增益平坦度
- ±1°相位平坦度
- 3dB控制带宽为260MHz
- 15dBm输入IP3
- 15dB增益控制范围
- 连续的360°相位控制范围
- 对连续相位有6.5dB最大增益
- 为单端电压模式工作提供片上参考
- 800mW功耗
- 节省空间的5mm x 5mm薄型QFN封装
- 5V单电源
MAX2045/MAX2046/MAX2047低成本全集成矢量乘法器用来改变RF信号的幅值与相位。各款器件分别为UMTS (MAX2045)、DCS/PCS (MAX2046)或蜂窝/GSM (MAX2047)频段而优化。这些器件都具有差分RF输入与输出。
MAX2045/MAX2046/MAX2047通过差分I/Q放大器提供矢量调节。I/Q放大器可以与电压和/或电流型数模转换器(DAC)接口。电压输入端针对与电压模式DAC接口而设计,而电流输入端针对与电流模式DAC接口而设计。对于使用单端电压型DAC的应用,还准备了内部2.5V参考电压。这些器件适用于CDMA、多载波CDMA、cdma2000®,以及WB-CDMA等应用。
MAX2045/MAX2046/MAX2047工作在4.75V至5.25V单电源下。所有器件都采用紧凑的5mm x 5mm,32引脚薄型QFN底盘裸露的封装。
MAX2045/MAX2046/MAX2047评估板有助于加速设计。请与工厂联系。
应用
- 波束成型应用
- 射频抑制环路
- 射频幅度与相位调节
- UMTS/PCS/DCS/蜂窝/GSM基站前馈与预校正功放
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2045的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论