MAX20037

量产

具有USB保护/主机充电器适配器仿真功能的汽车级大电流降压转换器

业界率先具有I2C和保护/主机充电仿真器的同步USB降压转换器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 直接通过汽车电池向便携式设备供电的单芯片解决方案
    • 输入电压:4.5V至28V(40V负载突降)
    • 5V、3.5A输出电流能力
    • 5V、1.5A输出电流能力(MAX20038A)
    • 设备连接检测输出
    • 低Q电流跳跃和关断模式
  • 低噪声特性可防止干扰AM波段和便携式设备
    • 275kHz至2.2MHz固定工作频率
    • 提供空载时固定PWM选项
    • 通过扩频降低EMI
    • 通过SYNC输入/输出实现频率固定
  • 优化了便携式设备的USB电源和通信
    • 用户可编程电压增益可针对高达600mΩ的电缆电阻调节输出
    • 用户可编程USB限流
    • USB 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps数据开关
    • 集成iPod®/iPhone®/iPad®和Samsung®充电检测端接电阻
    • 支持USB BC1.2 CDP和DCP模式
    • 支持中国YD/T 1591-2009
    • 兼容USB On-the-Go规范
  • 稳健的设计使车辆系统和便携式设备在汽车环境中保持安全
    • DC-DC转换器引脚提供电池短路保护
    • USB引脚提供VBUS短路保护(MAX20037)
    • USB引脚提供电池短路保护(MAX20038)
    • ±15kV气隙放电/±8kV接触放电ISO 10605*
    • ±15kV气隙放电/±8kV接触放电IEC 61000-4-2*
    • 通过软启动减小冲击电流
    • 过温保护
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX20037
具有USB保护/主机充电器适配器仿真功能的汽车级大电流降压转换器
MAX20037: Simplified Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 2
MAX16984 推荐新设计使用 汽车应用大电流降压转换器,具有USB保护/主机充电适配器仿真功能
MAX20038 量产 汽车应用高电流降压型转换器,具有USB保护/主机充电适配器仿真功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX20037EVKIT

MAX20037评估套件

特性和优点

  • 可配置的充电检测模式
    • USB-IF BC1.2 CDP、DCP
    • Apple 2.4A、1.0A
    • 中国YD/T1591-2009充电规范
  • 通过集成DC-DC转换器(275kHz至2.2MHz)自动调整USB电压
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20037评估套件(EV套件)演示了具有USB保护/主机充电器适配器仿真功能的MAX20037汽车级大电流降压DC-DC转换器。

该IC集成主机充电器端口检测电路,符合USB-IF BC1.2电池充电规范、Apple® iPod®/iPhone®/iPad®和Samsung®充电检测终端电阻以及中国电信行业标准YD/T 1591-2009。

该IC集成高边电流检测和电压调节电路,可提供自动USB电压调节,以补偿与汽车应用相关的固定电缆中的压降。

该高效、降压、同步DC-DC转换器可在高达28V的电压下工作,并受到保护,可防止高达40V的负载突降瞬变。该转换器的频率可编程范围为275kHz至2.2MHz,并可在105°C下提供3A的连续电流。

该评估套件装有支持I2C的MAX20037。I2C接口支持灵活的配置、详细的故障诊断以及访问提供输出电压和电流报告的片上ADC。通过使用Maxim命令模块(MINIQUSB)以及提供的示例GUI,可以轻松访问I2C功能。

该评估套件配置为2.2MHz操作,随附的3m USB电缆可用于演示IC的电缆补偿能力。该评估套件带有已添加短路的数据线调谐元件焊盘。MAX20037中的低电压、高带宽数据开关通常不需要调谐元件。MAX20037未调谐近距离图请参考MAX20037/MAX20038 IC数据手册中的图17。

MAX20037EVKIT
MAX20037评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20037的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览