MAX20038

量产

汽车应用高电流降压型转换器,具有USB保护/主机充电适配器仿真功能

业界首款集成I2C、VBAT短路和保护/主机充电仿真器的同步USB Buck转换器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 从汽车电池直接连接便携式设备的单片式方案
    • 4.5V至28V (40V抛负载)输入电压
    • 5V、3.5A输出电流能力
    • 器件连接检测输出
    • 低Q电流跳脉冲和关断模式
    低噪声特性防止干扰AM频段和便携式设备
    • 275kHz至2.2MHz固定频率操作
    • 空载时固定PWM选项
    • 扩频降低EMI
    • SYNC输入/输出,实现频率同步
  • 最优化便携式设备的USB电源和通信
    • 用户可编程电压增益调节输出,支持高达600mΩ电缆电阻
    • 用户可编程USB限流值
    • USB 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps数据开关
    • 集成iPod®/iPhone®/iPad®和Samsung®充电检测匹配电阻
    • 支持USB BC1.2 CDP和DCP模式
    • 支持中国YD/T 1591-2009标准
    • 兼容USB OTG技术规范
  • 可靠的设计保证汽车系统及便携式设备在汽车环境下的安全
    • DC-DC转换器引脚上具有电池短路保护
    • USB引脚上具有VBUS短路保护(MAX20037)
    • USB引脚上具有电池短路保护(MAX20038)
    • ± 15kV气隙放电/±8kV接触放电保护,符合ISO 10605*标准
    • ± 15kV气隙放电/±8kV接触放电保护,符合IEC 61000-4-2*标准
    • 通过软启动降低浪涌电流
    • 过热保护
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX20038
汽车应用高电流降压型转换器,具有USB保护/主机充电适配器仿真功能
MAX200389393.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB主机适配器仿真器 1
MAX20037 量产 具有USB保护/主机充电器适配器仿真功能的汽车级大电流降压转换器
内部电源开关降压稳压器 1
MAX16984 推荐新设计使用 汽车应用大电流降压转换器,具有USB保护/主机充电适配器仿真功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX20038EVKIT

MAX20038 评估板

特性和优点

  • 可配置充电检测模式
    • USB-IF BC1.2 CDP、DCP
    • Apple 2.4A、1.0A
    • 中国YD/T1591-2009充电规范
  • 集成DC-DC转换器(275kHz至2.2MHz)支持自动调节USB电压
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20038评估板(EV kit)演示MAX20038汽车应用高电流、高效、降压型DC-DC转换器,器件集成USB保护和主机充电适配器仿真功能。

IC集成主机充电器端口检测电流,满足USB-IF BC1.2电池充电规范,具有Apple® iPod®/iPhone®/iPad®和Samsung® 充电检测匹配电阻,符合中国电信行业标准YD/T 1591-2009。

IC集成高边电流检测和电压调节电路,提供自动USB电压调节,以补偿汽车应用中固定式电缆的电压降。高效、降压型、同步DC-DC转换器工作在高达28V电压,具有高达40V的抛负载瞬态保护。转换器可设置为275kHz至2.2MHz频率,在105°C下可提供3A连续电流。

评估板已安装支持I2C的MAX20038。I2C接口允许灵活的配置、详尽的故障诊断,以及访问指示输出电压和电流的片上ADC。使用Maxim命令模块(MINIQUSB)以及提供的GUI示例,很容易访问I2C特性。

评估板配置为2.2MHz操作,提供的3m USB电缆支持演示IC的电缆补偿能力。MAX20038的高压数据开关要求数据线调谐,以实现最优眼图。评估板已安装调谐元件,已针对提供的电缆进行优化。请参考MAX20037/MAX20038 IC数据手册中图19的MAX20038调谐眼图。

MAX20038EVKIT
MAX20038 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20038的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览