MAX1995

高效率、宽亮度范围、CCFL背光控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 同步谐振频率
    • 优异的振幅因子延长灯管寿命
    • 保证最强的开启能力
  • 高发光效率
  • 宽亮度调节范围(3种调节方式)
    • 灯管电流调节:大于3:1
    • 数字PWM (DPWM):大于10:1
    • 综合调节:大于30:1
  • 输入电压前馈补偿
  • 宽输入电压范围(4.6V至28V)
  • 限制变压器次级线圈电压以减小变压器的压力
  • 2秒超时灯管损坏保护
  • 短路及其他单点故障保护
  • 可同步DPWM频率
  • 双模亮度控制接口
    • SMBus串行接口(仅MAX1895)
    • 模拟接口(MAX1895/MAX1995)
  • 高精度模拟接口
    • 独立的100%亮度电压基准引脚(CRFSDA)
    • 独立的最小灯管电流设置点引脚(MINDAC)
  • 小尺寸28引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm)
MAX1995
高效率、宽亮度范围、CCFL背光控制器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LCD/CCD/OLED 偏置 1
MAX1748 量产 三输出TFT-LCD DC-DC转换器
产品 2
MAX1790 不推荐用于新设计 低噪声、升压型DC-DC转换器
MAX1778 不推荐用于新设计 带缓冲器的四路输出TFT LCD DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1995的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览