MAX1796

量产

低电源电流、升压型DC-DC转换器,具有真正关断功能

低电源电流、升压型DC-DC转换器,具有True Shutdown™

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 效率高于95%
  • 真正关断电路
    • 关断模式下输出与输入断开
    • 无需外部肖特基二极管
  • 静态电源电流:25µA
  • 低噪声抗振铃功能
  • LBI/LBO比较器在关断模式下使能
  • 关断电流:2µA
  • 8引脚µMAX封装
  • MAX1796
    低电源电流、升压型DC-DC转换器,具有真正关断功能
    MAX1795、MAX1796、MAX1797:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    内部电源开关升压稳压器 9
    MAX1674 量产 高效率、低电源电流、紧凑的、升压型DC-DC转换器
    MAX1675 量产 高效率、低电源电流、紧凑的、升压型DC-DC转换器
    MAX1676 量产 高效率、低电源电流、紧凑的、升压型DC-DC转换器
    MAX856 量产 3.3V/5V或可调输出升压DC-DC转换器
    MAX857 量产 3.3V/5V或可调输出、升压型DC-DC转换器
    MAX858 量产 3.3V/5V或可调输出、升压型DC-DC转换器
    MAX859 量产 3.3V/5V或可调输出、升压型DC-DC转换器
    MAX866 量产 3.3V/5V或可调输出、单节电池DC-DC转换器
    MAX867 过期 3.3V/5V或可调输出、单节电池DC-DC转换器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX1797EVKIT

    MAX1795、MAX1796、MAX1797评估板

    特性和优点

    • 关断期间输出与输入断开
    • 可在低至0.7V输入电源电压下运行
    • 可调输出电压(2V至5.5V,外部分压器)
    • 高达500mA输出电流
    • 无需外部肖特基二极管
    • 提供同步整流以提高效率
    • 阻尼电路可降低EMI
    • 关断电流:1µA(典型值)
    • 低电池电量检测器(LBI/LBO)
    • 8引脚µMAX®封装
    • 表贴结构
    • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX1797评估套件(EV套件)是一款高效、升压型DC-DC转换器,适用于便携式手持设备。与典型的升压电路不同,关断时MAX1797的输出与输入完全断开。该评估套件支持0.7V至VOUT的正输入电压,并可转换为3.3V输出,以提供高达500mA的电流。它提供超低静态电流和高效率,可有效延长电池寿命。

    MAX1797评估套件是一款装配完成并经过测试的表面贴装印刷电路板。它还可用于评估2V至5.5V范围内的其他输出电压。电路板焊盘上配有外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。

     

    应用

    • 手机
    • 消费类音频
    • 无线电话话
    • 数码相机和便携式摄像机
    • 终端设备
    • 全球定位系统(GPS)
    • 手持终端
    • 液晶显示器
    • 笔记本电脑
    • 组织整理工具
    • 寻呼机
    • 掌上电脑
    • PDA
    • 笔式掌上电脑
    • POS终端
    • 便携式患者监护/药物输送
    • 便携式测试仪

    MAX1797EVKIT
    MAX1795、MAX1796、MAX1797评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max1796的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览