MAX866

量产

3.3V/5V或可调输出、单节电池DC-DC转换器

对于新设计推荐使用性能更好的器件:MAX1678

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入电源电压:0.8V至6.0V
  • 支持0.9V启动电源电压
  • 在宽负载范围内效率 > 80%
  • 100µA空载电池电流(VOUT = 3.3V)
  • 关断模式下为1µA
  • 开关频率高达250kHz
  • ±1.5%基准容差
  • 低电池电量检测器(LBI/LBO)
  • 采用超小型8引脚µMAX®封装(1.11mm高)
  • 电路占用0.2in²
MAX866
3.3V/5V或可调输出、单节电池DC-DC转换器
MAX866、MAX867:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升压稳压器 1
MAX1678 量产 1节至2节电池、低噪声、高效率、升压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX866EVKIT

MAX866评估板

特性和优点

  • 0.8V至6V低输入电源电压
  • 支持0.9V启动电源电压
  • 静态电流:27µA
  • 关断模式下为1µA
  • 开关频率高达250kHz
  • ±1.5%基准容差
  • 低电池电量检测器(LBI/LBO)
  • 超小型8引脚µMAX封装(1.11mm高)
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX866评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。它还可以评估具有可调输出的MAX867。

MAX866/MAX867均为CMOS升压型DC-DC开关稳压器,适用于小型的低输入电压或电池供电系统。MAX866支持0.8V和VOUT之间的正输入电压,并将其转换为更高的、引脚可选的3.3V或5V输出电压。MAX867可调版本支持0.8V至6V输入电压,并产生范围在2.7V至6V之间的更高可调输出电压。MAX866/MAX867的典型满载效率超过80%。

通过评估套件上的可移动跳线可选择3.3V或5.0V输出电压。电路板焊接侧的附加焊盘可容纳用于LBI/LBO低电池电量检测器或MAX867输出调整的电阻。

 

应用

  • 1节电池供电设备
  • 备用电源
  • 检波器
  • 寻呼机
  • 遥控器

MAX866EVKIT
MAX866评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max866的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览